Cilindar na temelju standarda DSBG-80-400-PPVA-N3

1646781

GTIN 4052568244262

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo