Cilindar na temelju standarda DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R

1792961

GTIN 4052568248420

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
125 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
7363 N
Hod
250 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera