Cilindar na temelju standarda DSNU-20-40-P-A

19209

GTIN 4052568003180

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188.5 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano