Cilindar na temelju standarda ESNU-20-50-P-A
19268
GTIN 4052568067236
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
169 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano