Kompaktni cilindar ADN-32-10-A-P-A

536269

GTIN 4052568087722

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano