Mini tobogan DGSL-25-80-Y3A
544051
GTIN 4052568183943
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Progresivni amortizeri s obje strane
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku