Utični konektor NPQM-D-Q10-E-P10
558763
GTIN 4052568055028
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
9 mm