Senzor protoka SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2

565409

GTIN 4052568212582

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristika protoka pune skale
1000 l/min
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] - dušik
Radni tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za crijevo vanjski Ø 12 mm