Kompaktni cilindar ADN-40-15-A-PPS-A
572674
GTIN 4052568218959
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
15 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera