Elektromagnetni ventil VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L

8004874

GTIN 4052568277390

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
950 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni