Spojni kabel NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET

8065127

GTIN 4052568456924

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114
Duljina kabela
2 m