Mini tobogan DGST-8-30-E1A

8078835

GTIN 4052568446666

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
8 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
60 N
Hod
30 mm
Prigušenje
Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku