Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

8118324

GTIN 4052568558697

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Parametri zavojnice
24 V DC: 1,8 W. - 24 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Klasa zaštite
IP65