Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A
8164346
GTIN 4052568612061
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni