Linearni pogon DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172148
GTIN 4052568610388
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
125 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku