Optički senzori poduzeća Festo

Optički senzori koriste se u industriji, točnije u automatizaciji tvornica, za detekciju objekata i njihovih karakteristika s pomoću svjetla. To se postiže, primjerice, prekidom svjetla ili promjenom intenziteta svjetla. Rade prema određenim osnovnim načelima: senzori difuzne refleksije (s potiskivanjem i bez potiskivanja pozadine), refleksijske svjetlosne barijere, senzori boja, senzori udaljenosti i viljuškaste svjetlosne barijere.

Optički uređaj SOE4

SOE4 je jedan od naših visokopreciznih optičkih uređaja. Omogućuje preklopne frekvencije do 8000 Hz, domete do 2000 mm i dostupan je s LED zaslonom kao i uklopnim i analognim izlazom. Zahvaljujući različitim mogućnostima montaže (montaža na DIN tračnicu ili kroz rupe) naš optički uređaj SOE4 može se upotrebljavati svuda gdje je potreban.

Senzor boja SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Senzori boja emitiraju svjetlosnu zraku s pomoću odašiljača i procjenjuju je, nakon čega je objekt detekcije reflektira natrag s pomoću prijamnika. Procjenjivanje je moguće za vrijednosti boja crvenu, zelenu i plavu. Festov senzor boja SOEC-RT-Q50-PS-S-7L ima domet od 12 mm... 32 mm i može se koristiti na temperaturi okoline od –10 °C... 55 °C.

Optoelektronički senzori SOOD i SOOE

SOOD i SOOE senzori su koji rade optoelektronički. To, primjerice, na senzoru difuzne refleksije znači da se emitirana svjetlosna zraka reflektira od objekta na prijamnik. Intenzitet reflektirane svjetlosti procjenjuje se, a udaljenost prebacivanja može se prilagoditi promjenom osjetljivosti prijamnika. U SOOE se to postiže s pomoću IO-Linka, potenciometra ili procesa programiranja. Optički senzori ovog tipa pripadaju skupini senzora difuzne refleksije. Oni su isplativo rješenje i može ih se vrlo brzo postaviti. Ostala osnovna načela su senzori difuzne refleksije s potiskivanjem pozadine, refleksijske svjetlosne barijere, jednosmjerne svjetlosne barijere i senzori udaljenosti.