Induktivni senzori

Indukcijski senzori

Induktivni prekidač blizine senzor je koji reagira bez kontakta, tj. bez izravnog kontakta, na približavanje metalnog ili galvanskog predmeta.
Prednosti:
• nema mehaničkog trošenja, stoga dulji vijek trajanja
• nema zastoja zbog prljavih ili zavarenih kontakata
• nema poskakivanja kontakta i stoga nema pogrešaka pri prebacivanju
• visoke uklopne frekvencije
• otpornost na vibracije
• visok stupanj zaštite zbog potpuno zatvorenog kućišta
• proizvoljan položaj ugradnje

Indukcijski senzori

Induktivni senzori posve beskontaktno detektiraju objekte od metala ili elektrovodljive objekte koji se kreću u njihovu mjernom polju. Oni korisniku daju binarni signal koji pruža informacije o tome je li objekt prepoznat. Induktivni senzori nazivaju se i prekidači blizine ili senzori položaja.

Struktura i način rada

Induktivni senzori sastoje se od tri funkcionalne jedinice: oscilatora, jedinice za ocjenjivanje i izlaznog stupnja. Kao sastavni dio oscilatora zavojnica ima zadatak s pomoću titrajnog kruga generirati izmjenično magnetsko polje koje izlazi iz aktivne površine induktivnog senzora. U metalnom objektu koji se približava sprijeda stvaraju se vrtložne struje koje crpe energiju iz oscilatora. Amplituda i frekvencija titrajnog kruga mijenjaju se, a izlazni stupanj uklapa se Schmittovim okidnim sklopom ili se amplituda preračunava u udaljenost. Ako se upotrebljava nekoliko zavojnica, povećava se točnost mjerenja induktivnog senzora.

Prednosti induktivnih senzora

Zahvaljujući beskontaktnom načinu rada induktivni senzori imaju mnoge prednosti:

  • dug životni vijek zahvaljujući gotovo nikakvom mehaničkom habanju
  • nema zastoja zbog prljavih ili oštećenih kontakata
  • nema poskakivanja kontakta i stoga nema pogrešaka pri prebacivanju
  • visoke uklopne frekvencije
  • otpornost na vibracije
  • visok stupanj zaštite zbog potpuno zatvorenog kućišta
  • bilo koji položaj ugradnje

Induktivni senzori poduzeća Festo

Induktivni senzori blizine poduzeća Festo gotovo se ne habaju, jednostavni su za upotrebu i najviše su kvalitete. Nudimo induktivne senzore u mnogim izvedbama za široku paletu primjena.

Prekidači blizine SIED i SIEN s normalnom udaljenošću prebacivanja prikladni su ili za upotrebu s istosmjernim naponom ili za upotrebu u aplikacijama s izmjeničnim naponom. Metrički navoj i okrugli dizajn karakteristični su za SIED i SIEN.

Naš induktivni prekidač blizine SIEH -...-CR posebno je robustan zbog potpuno zatvorenog kućišta od nehrđajućeg čelika, koje, za razliku od konvencionalnih senzora, nudi jaku otpornost na gotovo sve plinove i medije. Ostale značajke uključuju povećanu udaljenost prebacivanja, ugradnju u ravnini s površinom, LED prikaz statusa uključivanja i metrički navoj.

Prekidač blizine SIEF poduzeća Festo posebno je jednostavan i siguran za upotrebu. Otporan je na polje zavarivanja, ima kućište otporno na prskanje zavara, LED prikaz statusa i može se postaviti u ravnini, djelomično u ravnini ili da nije u ravnini s površinom.

Naš induktivni senzor SIES-8M posebno je prikladan za detekciju položaja na električnim osovinama i hvataljkama s T-utorom. Za bolju vidljivost bez obzira iz kojeg smjera se prilazi SIES-8M ima prikaz statusa prebacivanja s dvije LED diode. Tehnologija pričvršćivanja pomaže u brzom pozicioniranju i jednostavnom pričvršćivanju prekidača blizine.

Induktivni prekidač blizine SIES-Q štedi prostor zahvaljujući četvrtastom dizajnu. Omogućuje ugradnju u ravnini s površinom i ima i LED prikaz statusa prebacivanja.