Industrijski prijenosnici su zupčanici dizajnirani za kontinuiranu upotrebu. Svoju vrijednost dokazuju i u ekstremnim uvjetima rada i u posebnim primjenama. Prijenosnici su veza između motora i primjene. Njihova je zadaća pretvoriti okretni moment i broj okretaja, prilagoditi inerciju mase i povećati točnost pozicioniranja. Industrijski se prijenosnici obično odlikuju izvedbom, robusnošću i dugim životnim vijekom.
Naši se prijenosnici koriste u tvorničkoj automatizaciji. Robusnost, kontrolirana potrošnja energije, dug životni vijek, preciznost, lakoća održavanja kao i radna sigurnost i pouzdanost stoga su sami po sebi dovoljni kako bi se zadovoljili industrijski zahtjevi. Festovi prijenosnici savršeno su usklađeni i s odgovarajućim motorima.
EMGA je niz prijenosnika prilagođenih Festovim koračnim i servomotorima. Možete birati između planetarnih prijenosnika s ravnim zubima ili kutnih prijenosnika. Planetarni prijenosnik s prijenosnim omjerima i = 3; 5; 8.; 12; 20 može se kombinirati s našim servomotorima EMME-AS i EMMT-AS te s koračnim motorima serije EMMS-ST. Kao kutni prijenosnik, EMGA – s istim prijenosnim omjerom – idealna je dopuna za servomotore EMME-AS i EMMT-AS. Zahvaljujući trajnom podmazivanju naši prijenosnici izbjegavaju zastoje i gubitke u proizvodnji. Zahvaljujući klasi zaštite IP54 potpuno su zaštićeni od slučajnog dodira i sa svih su strana zaštićeni od prskanja vode.
Kutni prijenosnici su svi zupčanici čija su ulazna i izlazna vratila pod kutom jedno prema drugom zbog čega nastaje otklon od 90°. U posebnim slučajevima mogući su i različiti kutovi. Osovine imaju zajedničku točku sjecišta. Izraz se alternativno rabi i za sklopove stožastih zupčanika. Najvažnija značajka sklopova stožastih zupčanika je kutni prijenos, koji korisniku daje mogućnost promjene sustava rotacije stroja. Na taj način možete prijeći s poprečnog na uzdužni sustav rotacije. Prijenosnici sa stožastim zupčanicima kompaktni su i robusni te mogu prenijeti veliku snagu.
Naši industrijski prijenosnici EMGC usklađeni su s integriranim pogonom EMCA kao kutni ili planetarni prijenosnici s ravnim zubima. Planetarni prijenosnik dostupan je u jednom ili dva stupnja. Mogući prijenosni omjeri: i = 3; 4; 5; 7; 12; 16; 20; 25; 35; 40. Na kutnom prijenosniku prijenosni omjer je i = 1. I ovaj program prijenosnika impresionira zahvaljujući trajnom podmazivanju i zaštitnoj klasi IP54 – za pouzdan i siguran rad.
Planetarni prijenosnici industrijski su prijenosnici, točnije tarni prijenosnici ili zupčani prijenosnici. Podrijetlo naziva planetarni zupčanik jest sljedeće: rotirajući planetarni kotači kruže oko središnjeg sunčanog zupčanika kao što planeti kruže oko Sunca u astronomskom smislu. Planetarni zupčanici vrlo su učinkoviti modeli prijenosnika. Omogućuju vrlo visok prijenosni omjer. Ako vaša primjena zahtijeva visoku preciznost, preporučujemo da odaberete planetarne zupčanike.