Regulatori tlaka poduzeća Festo

Regulatori tlaka u pneumatskim se primjenama upotrebljavaju za namještanje i održavanje stalne razine tlaka u stroju. Za mnoge je primjene tlak kompresora koji isporučuju komprimirani zrak u rasponu od 10...16 bara previsok tako da ga je potrebno smanjiti s pomoću regulatora tlaka. Previsok tlak dovodi do povećanog habanja primjene ili nepotrebno visokih energetskih troškova, dok prenizak tlak ne postiže željene performanse u brzini ili sili. Posljedice su fluktuacije kvalitete i pogrešni rezultati.

Kako rade regulatori tlaka

Ulazni komprimirani zrak struji od ulaza regulatora tlaka s primarnim tlakom, koji se naziva i ulaznim tlakom, do sjedišta ventila. Regulator tlaka regulira komprimirani zrak dok struji kroz ventil do željenog sekundarnog tlaka, koji je poznat i kao izlazni tlak. Njega se regulira okretanjem okretnog gumba prema individualnim zahtjevima. Okretanjem gumba pomiče se i opruga koja primjenjuje silu na gornju stranu kontrolne membrane, koja se zatim pomiče gore ili dolje. Aktivira se podizač ventila i provrt ventila se otvara. Kada sekundarni tlak padne, sila opruge na membrani veća je od izlaznog tlaka sa suprotnim djelovanjem. Zbog toga se podizač ventila još više gura prema dolje, što povećava otvor ventila i uzrokuje ponovno povećanje sekundarnog tlaka.

Regulator tlaka serije MS-B

U našoj novoj seriji MS-B pronaći ćete regulator tlaka MS-LR-B. generacije, koji predstavlja našu seriju tehnički usmjerenih polimera po pristupačnoj cijeni. Dimenzija je 25, 40 ili 62 mm i zahvaljujući modernim polimernim materijalima jednostavan je za rukovanje. Tlak zraka se regulira i fiksira rotirajućim gumbom, dok integrirana primarna i sekundarna ventilacija s ponašanjem povratnog toka podržavaju stabilno ponašanje upravljanja. Regulator tlaka MS-LR-B dostupan je s manometrom ili G1/8 adapterom („A8”).

MS-Basic serija

Regulator tlaka serije MS

Naš „one MS worldwide“ nudi širok raspon regulatora tlaka. Od standardne integrirane funkcije povratnog toka i sekundarnog odzračivanja preko visokog protoka do vrlo dobrih karakteristika upravljanja – serija MS nudi pravi proizvod za svaku primjenu. Dostupan je u četiri veličine, s mehaničkim manometrom ili alternativno sa senzorom tlaka sa zaslonom i bez njega. Osim toga, svi regulatori tlaka serije MS mogu se ugraditi u kombinacije servisnih uređaja modularno prema jednostavnom sustavu serije MS. Regulatore tlaka opcionalno je moguće konfigurirati za upotrebu u opasnim područjima zona 1, 2, 21 i 22, kao i uz UL odobrenje.

MS serija

Regulatori tlaka serije D

U seriji D pronaći ćete regulator tlaka LR-DB sa sljedećim rasponom tlaka: izlazni tlak od 7 bara i ulazni tlak od 10 bara. Još jedna značajka je visoka razina protoka uz dobru stabilnost tlaka. Regulator je dostupan u jednoj veličini s protokom do oko 1300 l/min.

Regulatori tlaka, pojedinačni uređaji

Bez obzira na seriju, kod nas možete dobiti i pojedinačne uređaje koji su prikladni za osjetljivije primjene. Na primjer, precizni regulatori tlaka LRP i LRPS idealan su izbor kada je potrebna histereza tlaka od 0,02 bara. Oba regulatora omogućuju precizno namještanje tlaka u statičkoj i dinamičkoj upotrebi. Fluktuacije radnog tlaka kompenziraju se. Dostupni su u veličinama 40 mm s priključnim navojem ⅛" i standardnim nazivnim protokom od 300 l/min, kao i 50 mm s priključnim navojem ¼" i standardnim nazivnim protokom od 2300 l/min.

Regulator tlaka s električnim upravljanjem PREL idealan je za visokotlačne primjene s rasponom regulacije tlaka do 40 bara. Izlazni tlak ventila za regulaciju električnog tlaka PREL određuje proporcionalni regulator tlaka VPPL s pomoću integriranog senzora tlaka i interno uspoređuje sa zadanom točkom. U slučaju odstupanja VPPL kontrolira regulator PREL sve dok izlazni tlak ne dosegne zadanu vrijednost. U regulator PREL standardno je integrirana funkcija povećanja tlaka. Osim toga, postoje priključci za manometar s prednje i stražnje strane regulatora tlaka.

Pojedinačni uređaji