Što su senzori položaja?

Pod senzorima položaja podrazumijevaju se tri različita proizvoda: sami senzori, odašiljači položaja koji se mogu koristiti gotovo univerzalno i sustavi za mjerenje udaljenosti. Svi ovi proizvodi provjeravaju i nadziru automatizirane slijedove pokreta i stoga su nezamjenjivi u industrijskim primjenama.

Senzori položaja poduzeća Festo

Složenija ili programirljiva rješenja dostupna su u obliku senzora položaja, koji su optimizirani za određene pogone i mogu se upotrebljavati samo na njima. To vrijedi i za Festov senzor položaja SRBS, koji se koristi za detekciju rotacijskog gibanja osovine na rotacijskim pogonima DRVS i DSM. Karakteristike SRBS-a su:

  • Senzor se može brzo montirati bez potrebe za ručnim traženjem uklopnih točaka
  • Nema spojnog kabela jer senzor ima dvije uklopne točke
  • 2 uklopna izlaza s 24 V
  • Područje detekcije > 270°
  • Robusna, beskontaktna i inkapsulirana detekcija položaja s dugim vijekom trajanja

Naš portfelj proizvoda obuhvaća i senzor položaja SMH za naše hvataljke HGD / HGPP / HGR i HGW. Senzor mora biti spojen na jedinicu za ocjenjivanje i temelji se na načelu Hallova kompasa. Ovisno o položaju hvataljke, u senzoru položaja generira se analogni električni signal. Pretvorba u dva digitalna izlazna signala (koja odgovaraju dvama položajima čeljusti hvataljke) odvija se uz pomoću pretvarača signala SVE4.

Odašiljači položaja poduzeća Festo

Odašiljači položaja općenito se upotrebljavaju za analognu povratnu informaciju o kretanju klipa u određenom području detekcije u primjenama kao što su npr. ultrazvučno zavarivanje, utiskivanje, uvrtanje, stezanje, otkrivanje dobrog-lošeg itd. Možete prepoznati magnetsko polje magneta klipa u području detekcije i procijeniti ga s visokom točnošću ponavljanja položaja. Informacije su dostupne kao standardizirani 0...10-V, 4...20-mA analogni signal ili preko IO-Link-a. Osim toga, uređaji nude opcije programiranja za predocjenu informacija o signalu izravno u odašiljaču.

U Festu ćete pronaći četiri različita odašiljača položaja, od kojih se svi temelje na načelu Hallova kompasa, ali se razlikuju po veličini, a time i po rasponu detekcije. SDAS-MHS i SMAT-8M kompaktni su odašiljači položaja i stoga idealno rješenje za kompaktne cilindre i hvataljke. SDAS-MHS osim toga nudi i mogućnost programiranja dviju uklopnih točaka izravno na uređaju. Zahvaljujući tomu nije potrebna montaža drugog senzora položaja cilindra na malim pogonima. SDAT-MHS univerzalno je rješenje s rasponima detekcije do 160 mm, 0...10 V, 4...20 mA, IO-Link i programirljivim uklopnim izlazom. Naši odašiljači položaja daju precizne rezultate, savršeno se uklapaju u pneumatske strojeve i aplikacije i impresioniraju svojom maksimalnom pouzdanošću.

Sustavi za mjerenje udaljenosti poduzeća Festo

Sustavi za mjerenje udaljenosti mjere udaljenost između objekta i odabrane referentne točke, ali se upotrebljavaju i za zadatke pozicioniranja. Naš portfelj sadržava mnoge proizvode za najrazličitije zahtjeve.

Na temelju magnetostriktivnog načela mjerenja nudimo sustav za mjerenje udaljenosti MME-MTS-TLF koji radi potpuno beskontaktno i na temelju apsolutnog mjerenja. To je vodljivi plastični potenciometar koji korisniku omogućuje veliku brzinu kretanja. MME-MTS-TLF se prije svega upotrebljava u servopneumatskoj tehnologiji pozicioniranja i za meko zaustavljanje.

Drugi sustav za mjerenje udaljenosti je MLO-POT-LWG – apsolutni mjerni potenciometar s visokom rezolucijom. Ima utične priključke i prikladan je za hodove od 100... 750 mm. Ovaj se proizvod odlikuje dugim radnim vijekom.

Festov sustav za mjerenje udaljenosti MLO-POT-TLF nudi veliku brzinu kretanja u kombinaciji s dugim vijekom trajanja. To je apsolutni mjerni vodljivi plastični potenciometar s visokom rezolucijom i utičnim priključcima, koji se može koristiti u rasponu od 225... 2000 mm hoda.