Pneumatska crijeva poduzeća Festo

Pneumatska crijeva upotrebljavaju se kad je potrebno usmjeriti komprimirani zrak do odgovarajuće točke upotrebe. Koje je crijevo pravo ovisi o području primjene i individualnim zahtjevima. Važno je da se redovitim održavanjem crijeva izbjegavaju kvarovi na proizvodu kako se ne bi ugrozile dugotrajnost i funkcionalnost pneumatske primjene. Festova pneumatska crijeva zadovoljavaju standardne zahtjeve jednako pouzdano kao i ekstremne uvjete kao što su toplina, prskanje zavara, visoke pH vrijednosti ili otpornost na hidrolizu.

Pneumatska crijeva za sve zahtjeve

U današnjoj pneumatici standard su izvana kalibrirana pneumatska crijeva. Prikladni su za sve moderne vijčane spojeve, npr. QS , NPQM kao vijčani spoj s utičnim spojevima i NPQH. U slučaju izvana kalibriranih pneumatskih crijeva vanjski promjer proizvoda naveden je kao veličina crijeva. Osim toga, postoje i interno kalibrirana pneumatska crijeva kojima je unutarnji promjer crijeva naveden kao veličina crijeva. Oni su bili standard u pneumaticima prije nego što su postojali utični spojevi. Pronaći ćete interno kalibrirana pneumatska crijeva za sve prethodno uobičajene vijčane spojeve, npr. CK , CN , PK. Kad radite s različitim radnim duljinama i vlačnim opterećenjima, najbolji su izbor spiralna crijeva – raspolažu odgovarajućim priborom, posebno u kombinaciji s pneumatskim alatima. Naš širok asortiman izvana i interno kalibriranih te spiralnih crijeva dostupan je u različitim promjerima i materijalima. U Festu ćete pronaći i odgovarajući pribor za svoje pneumatsko crijevo.

Od kojeg su materijala napravljena Festo pneumatska crijeva?

Materijal pneumatskog crijeva treba prilagoditi individualnim zahtjevima. Ovdje predstavljamo pojedinačne materijale i njihove karakteristike:

Poliuretan – PU

Pneumatska crijeva od poliuretana, skraćeno PU crijeva, prvi su izbor kada se spajaju pneumatske kontrole. Dostupni su u različitim veličinama, a odlikuju se fleksibilnošću i malim radijusom savijanja. PU pneumatska crijeva dostupna su u mnogo različitih boja, što je korisno kod postavljanja složenih upravljačkih jedinica radi praćenja pojedinačnih vodova. Ispunjavaju brojne zahtjeve jer imaju različita posebna svojstva, kao što su zaštita od prskanja zavara, teška zapaljivost ili električna vodljivost.

Poliamid – PA

U usporedbi s PU crijevima, pneumatska crijeva od poliamida, ili skraćeno PA crijeva, otpornija su na temperaturu i pritisak. Zbog toga je materijal crijeva jači i stoga manje fleksibilan – poliamid je polukrut i otporan na savijanje. PA crijeva su u pravilu potpuno otporna na tlak na temperaturi od –50 °C do +20 °C (zatim pada s porastom temperature) i stoga su idealna za upotrebu kao vodovi za komprimirani zrak i vodovi za komprimirani zrak.

Polietilen – PE

Pneumatska crijeva od polietilena ili skraćeno PE crijeva vrlo su lagana, otporna na udarce i u velikoj mjeri otporna na kiseline, lužine i otopine soli. PE crijeva prikladna su za korištenje u temperaturnom rasponu od –30 °C do +80 °C i cjenovno najpovoljnija opcija među pneumatskim crijevima.

PTFE / PTFA / PFA

Pneumatska crijeva PTFE / PTFA / PFA prikladna su za rad u ekstremnim temperaturnim rasponima od –20 °C do +150 °C. Odgovaraju svim uobičajenim tipovima spojnica i standardno su dostupna u prirodnim bojama ili kao tip CS mogu biti zelene i crvene boje. PFA crijeva može se i zavarivati.

Odgovarajuća pneumatska crijeva za svaku industriju

Koje je od Festovih pneumatskih crijeva pravi izbor za vas ovisi posve o vašim zahtjevima. Naš asortiman uključuje crijeva različitih promjera, duljina, boja i materijala. Bez obzira na to mora li crijevo zadovoljiti standardne zahtjeve ili ekstremne uvjete kao što su visoke temperature ili promjenjivo vrijeme – kod nas ćete pronaći odgovarajuće crijevo za svaku industriju.