Kao pokretač inovacija u pneumatici s visokom razinom stručnosti u proporcionalnoj tehnologiji, Festo nudi širok raspon proporcionalnih ventila: proporcionalni ventil za regulaciju tlaka i proporcionalni višesmjerni ventili. To vam omogućuje da jednostavno realizirate vrlo složene primjene i držite ih pod kontrolom. Uz poduzeće Festo imat ćete koristi od maksimalno individualnih rješenja i funkcija – uz minimalne troškove za instalaciju, parametriranje i puštanje u rad. Svi proporcionalni ventili obično su unaprijed namješteni – zahvaljujući integriranim tehnologijama ne morate obavljati dugotrajne rutinske zadatke.
Više proizvoda možete pronaći u našoj kategoriji: ventili i terminali ventila
Uz izbor različitih serija ventila s različitim radnim tlakovima, nazivnim širinama, rasponima protoka i radnim temperaturama, Festo vam nudi optimalan proporcionalni ventil za vaše potrebe. Za posebne zahtjeve prilagođavamo ventile prema vašim individualnim željama.
Proporcionalni ventili za regulaciju protoka reguliraju protok za priključene pneumatske potrošače. Osim proporcionalnih ventila za regulaciju protoka, u ovom ćete odjeljku pronaći i proporcionalne višesmjerne ventile, piezo ventile i jedinice ventila. Doznajte koje su prednosti svakog Festo ventila.
Proporcionalni ventil za regulaciju protoka VEMD idealan je za regulaciju masenog protoka i karakteriziraju ga kompaktne ugradbene dimenzije. Zbog male težine idealan je za upotrebu u mobilnim uređajima za kontrolu protoka. Zahvaljujući integriranom upravljačkom krugu s toplinskim senzorom ventil radi precizno i dinamično. Vrlo brzo reagira na zadanu promjenu zadane vrijednosti i gotovo je odmah spreman za rad.
Kratko vrijeme odziva, visoka točnost ponavljanja, kompaktna konstrukcija, bez tvari koje oštećuju boju i s odobrenjem za ATEX 3GD: svojstva koja proporcionalni ventil za regulaciju protoka VPCF čine jedinstvenim. Predodređen je za zahtjevne primjene, kao što su regulacija inertnog plina, volumena zraka i brzine u sustavima bojenja i protočnim sustavima te ispunjava najviše zahtjeve dinamike, ponovljivosti i linearnosti krivulje.
Proporcionalni višesmjerni ventil MPYE je 5/3-smjerni proporcionalni ventil i ima klizač kojim se upravlja s pomoću položaja. Pretvara analogni ulazni signal u odgovarajući poprečni presjek otvora na izlazima ventila. Precizan pneumatski sustav za pozicioniranje može se postaviti u vezi s vanjskim regulatorom položaja i sustavom za mjerenje udaljenosti.
Kompaktan i snažan: proporcionalni elektromagnetski ventil VPWS je lagan i kompaktan uložak ventila od 15 mm s velikim protokom. Sigurno i precizno regulira protok plina – bez obzira na to je li riječ o kisiku, ugljikovu dioksidu, zraku, dušikovu oksidu ili inertnim plinovima.
Na tehnološkoj osnovi ventila MPVE, VPWP omogućuje promjenu smjera kretanja. Zahvaljujući integriranom sučelju za digitalizirani prijenos podataka proporcionalni ventil posebno je siguran i iznimno precizan s integriranim senzorima tlaka i kaskadnim upravljanjem.
Piezo ventil VEMP može se upotrebljavati u kombinaciji sa senzorom kao regulacijski ventil. Lagani i mali ventil služi za proporcionalnu kontrolu tlaka ili protoka i prikladan je za upotrebu u mobilnim uređajima, na primjer u medicinskoj tehnologiji.
Piezo ventil VEAE energetski je učinkovit, lagan i tih. Prikladan je svugdje gdje se moraju sigurno i precizno kontrolirati brzine protoka do 80 l/min, npr. u stacionarnim ili mobilnim aplikacijama u medicinskoj tehnologiji.
Jedinica ventila VPCB dio je servopneumatskog pogonskog rješenja YHBP za balansere svih vrsta. 3/3-smjerni proporcionalni ventil za kontrolu tlaka s dva integrirana 2/2-smjerna zaporna ventila dostupan je s detekcijom položaja prekidača ili bez detekcije.
Ventili za regulaciju tlaka upravljaju tlakom za priključene pneumatske potrošače. U Festu ćete pronaći široku ponudu za najrazličitije primjene.
Predupravljani ventil za regulaciju tlaka s opsegom regulacije tlaka koji se može birati opcijski je dostupan s modulom zadane vrijednosti. Zadana se vrijednost unosi kao analogni naponski ili strujni signal, a električni se priključak izvodi preko utikača.
Proporcionalni ventil MPPES dostupan je s izravnim upravljanjem (G1/8) i predupravljanjem (G1/4, G1/2). Zadana vrijednost unosi se kao analogni naponski ili strujni signal, a rasponi kontrole tlaka mogu se slobodno odabrati. Po izboru MPPES možete dobiti s modulom zadane vrijednosti.
Ovaj je ventil posebno razvijen za više tlakove od 10 do 40 bara. Kao jedan uređaj s navojnim priključcima, ventil se može koristiti na različite načine, npr. za puhanje rastezljivih PET boca u industriji hrane i pića ili za stolove za ispitivanje guma ili kočnica u automobilskoj industriji.
Ventili VPPM i VPPM-NPT nude odgovarajuće parametre za svaku primjenu. Odgovarajuće karakteristike regulacije mogu se jednostavno odabrati između 3 unaprijed postavljene postavke pritiskom na gumb. Zahvaljujući dvostupanjskim upravljačkim krugovima s višesenzorskom kontrolom njima se može upravljati sigurno i pouzdano.
Proporcionalni regulator tlaka VPPM
Proporcionalni ventil za kontrolu tlaka VPPM-NPT
Proporcionalni ventil VPPX iz obitelji VPPM ventila osigurava maksimalnu fleksibilnost i najbolju kvalitetu procesa. S PID regulatorom koji se može slobodno parametrirati i vanjskim ulazom senzora, zadaci specifični za kupca također se mogu provesti jednostavno i lako.
Izravno aktivirani ventil s integriranim izjednačavanjem tlaka provodi regulaciju dinamički i precizno, čak i u velikim nazivnim veličinama. Učinkovit pogon zavojnice čini VPPI vrlo dinamičnim, a podređeni regulator položaja osigurava visoku stabilnost. Potpuno grafički zaslon nudi mnoge mogućnosti namještanja.
VPPE je najpristupačniji proporcionalni ventil u portfelju. Dostupan je sa zaslonom i bez zaslona te po izboru s modulom zadane vrijednosti. Zadana vrijednost unosi se kao analogni signal napona (0 – 10 V ili 4 – 20 mA).
Za raspon tlaka do 10 bara: Piezo tehnologija čini VEAA vrlo preciznim i iznimno izdržljivim. Daljnje prednosti: iznimno kratko vrijeme uključivanja, bešuman rad i vrlo niska potrošnja energije.
Za raspon tlaka od vakuuma do 6 bara: Piezo tehnologija i VEAB čini vrlo preciznim i robusnim. Osim toga, ventil se odlikuje kratkim vremenima preklapanja, tihim radom i visokom energetskom učinkovitošću.