Tlačni ventili

U pneumatici tlačni ventili imaju zadaću kontrole i regulacije komprimiranog zraka u hidrauličkim sustavima. Pouzdano štite od prekoračenja maksimalno dopuštenog tlaka ili ograničavaju radni tlak u pneumatskom sustavu. Festo nudi tri različita tlačna ventila za širok raspon zahtjeva.

Mini ventil za regulaciju tlaka LR-3,3

Naš mini ventil za regulaciju tlaka tip LR-3.3 održava radni tlak konstantnim bez obzira na fluktuacije tlaka u mreži i opću potrošnju zraka tako da pouzdano regulira radni tlak potpuno neovisno o fluktuirajućem ulaznom tlaku. LR-3.3 izravno je kontrolirani membranski regulacijski ventil sa sekundarnom ventilacijom, koji se može montirati na priključnu ploču u bilo kojem položaju ugradnje. Može se upotrebljavati pri maksimalnom izlaznom tlaku od 8 bara u temperaturnom rasponu od –10 do +60 °C, a sa samo 0,050 kg među tlačnim ventilima pripada u laku kategoriju.

Regulator tlaka VRPA

U skupinu tlačnih ventila pripada i regulator tlaka VRPA , koji se upotrebljava za smanjenje tlaka. Naš atraktivan, kompaktan i jak klasik može se ugraditi izravno između dvaju crijeva, linijski ili na sam terminal ventila. VRPA regulira radni tlak neovisno o fluktuirajućem ulaznom tlaku i ima značajke sekundarne ventilacije i povratnog toka. Zbog prilagođavanja tlaka specifičnog kretanja ventil ima mnogo veću energetsku učinkovitost od ostalih ventila za regulaciju tlaka – ako nije potreban puni mrežni tlak, VRPA pomaže u uštedi energije. Njime se upravlja izravno, opcijski je dostupan s manometrom i spaja se s obje strane utičnim spojem ili navojem.

Regulator diferencijalnog tlaka, LRL, LRLL

Regulatori diferencijalnog tlaka LRL i LRLLreguliraju ručno namještenu razliku tlaka između primarnog tlaka na uvrtnom navoju i izlaznog tlaka na utičnom spoju. Nepovratni ventil integriran u LRL i LRLL omogućuje da tlak na utičnom priključku ponovno izađe nepromijenjen kroz priključni navoj. Oba tlačna ventila minimalnih su dimenzija, a njihova je prednost u tome što se mogu namjestiti 360° i stoga su vrlo svestrani. Raspon regulacije tlaka LRL i LRLL je između 2 i 6 bara. Imajte na umu da oba proizvoda nemaju ventilaciju tako da se rastući sekundarni tlak ne može smanjiti. LRL i LRLL mogu se spojiti na vašu pneumatsku primjenu navojem ili utičnim priključkom s gornje ili bočne strane.