Otvori predstavljaju najjednostavniji oblik kontrole protoka dušika. To su mehanički suženjaci (fiksni otvori) u sustavu crijeva kroz koje struji određena količina dušika pod konstantnim tlakom. Prednost: iznimno niski ukupni troškovi, često ispod 90 € – uključujući montažu, kao i jednostavan preklopni ventil i sam otvor. Zbog toga su idealni za jednostavne primjene kontrole protoka dušika u stabilnim uvjetima.
Često korišten proizvod u ovom kontekstu je MH1 ventil. Ovo je jeftin standardni ventil koji u kombinaciji s otvorom nudi funkcionalno, analogno rješenje za regulaciju protoka plina u industriji. U mnogim primjenama ova je kombinacija dovoljna – posebno kada je investicijski pritisak visok ili nije potrebna digitalna povratna informacija.
Međutim, postoje jasna ograničenja:
Nadalje, treba napomenuti da ako i dalje želite poslije snimati izmjerene vrijednosti, potreban je dodatni hardverski napor (npr. odvojeni senzori tlaka ili protoka, kao i potreban ulaz na kontroleru), što povećava troškove i složenost sustava. Unatoč vrlo dugom vijeku trajanja i pouzdanosti ventila, jednostavni preklopni ventili poput MH1 nisu idealni za procese kritične za čistoću zbog svojeg dizajna, jer se očekuju veće emisije čestica u usporedbi s namjenskim regulatorima masenog protoka.
Ipak, mnoge proizvodne linije i dalje se oslanjaju na ovo načelo – posebno kada je potrebno održavati konstantnim samo jednostavne volumne protoke, a odgovarajući filtri ponovno apsorbiraju čestice. Međutim, čim su potrebne dinamičke prilagodbe, pouzdano praćenje ili sljedivost procesa, ovo rješenje brzo doseže svoje granice.
Regulatori protoka mase kao što su VEFC, VEMD ili VEAD nude metode za kontrolu protoka dušika koje fiksni otvori ili prilagodljivi prigušni ventili ne mogu:
Sami uređaji nisu „inteligentni“ u smislu autonomnog otkrivanja anomalija – ali su spremni za umjetnu inteligenciju. U kombinaciji s nadzorom filtera, senzorima tlaka i algoritmima, može se detektirati stupanj onečišćenja filtera, na primjer, što omogućuje pravovremeno održavanje bez prekida proizvodnje.
Prije nego što se odlučite za određeni ventil, trebali biste pažljivo razmotriti tehničke zahtjeve i okružje primjene. Svaki ventil ima svoje prednosti – bilo da se radi o protoku, veličini ili povezivosti.
Iako se čini da su jednostavni sustavi znatno jeftiniji za kupnju, pouzdani regulacijski ventili s nadzornim funkcijama nude odlučujuće prednosti:
50Primjer: U sustavu s regulacijskim ventilima, jednostavan prikaz na svakom uređaju može pomoći u brzom prepoznavanju neispravnih točaka – bez digitalnog očitavanja.
Moderni regulatori protoka mase pružaju vrijedne podatke – protok, tlak, temperaturu – koji se mogu integrirati u sustave više razine kao što je Festo AX. To otvara mogućnosti kao što su:
Ovi uređaji nisu sami po sebi „inteligentni“, ali su spremni za umjetnu inteligenciju – i čine osnovu za buduće proizvodne procese utemeljene na podacima.
Izbor pravog ventila ovisi o mnogim čimbenicima:
Kako bismo vam pružili personaliziranu preporuku, koristit ćemo interaktivni alat koji koristi ciljana pitanja za predlaganje optimalnog rješenja – od jednostavnog otvora blende do VEFC-a s umjetnom inteligencijom.
Regulacija dušika u proizvodnji poluvodiča daleko je više od tehničkog manjeg problema – utječe na kvalitetu, stabilnost procesa i troškove. Trebate li jednostavno rješenje ili najsuvremeniju tehnologiju upravljanja, važno je što vaša primjena zahtijeva. Pravim izborom ne osiguravate samo operativnu pouzdanost, već i učinkovitost i buduću održivost.