Zašto je kvaliteta komprimiranog zraka važna

Komprimirani zrak koristi se u širokom rasponu industrija – od prehrambene i industrije pića do farmaceutske, elektroničke i automobilske industrije. Onečišćujuće tvari poput vodene pare, ulja i čestica mogu ugroziti kvalitetu proizvoda, oštetiti opremu, pa čak i predstavljati sigurnosne rizike. Loša kvaliteta zraka može dovesti do neplaniranih zastoja, povećanih troškova održavanja i povlačenja proizvoda u reguliranim industrijama.

Na primjer, u pogonu za preradu hrane, ulje ili vlaga u zračnom vodu mogu kontaminirati ambalažu ili sastojke, što dovodi do zdravstvenih rizika i kršenja propisa. Ovaj primjer ističe važnost prilagođavanja pripreme zraka specifičnim potrebama svake primjene.

Dodatna razmatranja:

  • Energetska učinkovitost: Kontaminirani sustavi komprimiranog zraka često zahtijevaju više energije za rad zbog pada tlaka i trošenja opreme. Održavanje čistog i suhog zraka smanjuje potrošnju energije i operativne troškove.
  • Utjecaj na okoliš: Pravilno upravljanje kondenzatom i uklanjanje ulja sprječavaju onečišćenje okoliša, pomažući tvrtkama da ispune ciljeve održivosti.
  • Sigurnost: Kontaminirani zrak može uzrokovati kvar pneumatskih alata ili aktuatora, što potencijalno može dovesti do opasnih situacija.

Razumijevanje standarda ISO 8573 i klasa čistoće

Međunarodni standard ISO 8573 pruža sveobuhvatan okvir za mjerenje i klasifikaciju onečišćujućih tvari komprimiranog zraka. Kvalitetu zraka dijeli u tri glavne kategorije:

  • Čestice – čvrste čestice poput prašine, hrđe i kamenca.
  • Voda – prisutna kao para, tekućina ili aerosol.
  • Ulje – uključujući tekuće ulje, uljne aerosole i uljne pare.

Svakoj kategoriji dodjeljuje se ocjena klase, s klasom 1 koja je ujedno najviše kvalitete. Na primjer, ISO 8573-1:2010 je najčešće citirani dio standarda, koji specificira klase čistoće komprimiranog zraka. Tipična klasifikacija može izgledati ovako: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], što znači

  • razred 1 za čestice,
  • razred 2 za vodu, i
  • razred 1 za ulje.

Primjeri specifični za industriju

Različite industrije imaju jedinstvene zahtjeve za kvalitetom komprimiranog zraka:

  • Hrana i piće: U tvornicama za punjenje boca, komprimirani zrak se koristi za puhanje plastičnih boca i čišćenje ambalaže. ISO klasa 1-2-1 često je potrebna kako bi se izbjegla kontaminacija namirnica.
  • Farmaceutski proizvodi: U proizvodnji tableta, komprimirani zrak prenosi praške i pokreće opremu u čistim prostorima. Ultra čist zrak (ISO klasa 1-1-1) je ključan za sprječavanje unakrsne kontaminacije.
  • Poluvodič: Izrada mikročipova zahtijeva izuzetno suh zrak bez ulja kako bi se izbjegli mikroskopski defekti. Obično se zahtijeva ISO klasa 1-1-1 ili bolja.
  • Medicinski uređaji: Komprimirani zrak koji se koristi u kirurškim alatima ili sterilizaciji mora zadovoljavati stroge higijenske standarde, često ISO klase 1-2-1 ili više.
  • Automobilska industrija: Kabine za bojanje zahtijevaju suh zrak bez ulja kako bi se osigurala besprijekorna završna obrada. Uobičajeno se koristi ISO klasa 2-2-2.
  • Pakiranje: Pneumatski sustavi u linijama za pakiranje zahtijevaju čist i suh zrak kako bi se izbjeglo zaglavljivanje i osigurale dosljedne performanse.
  • Obnovljiva energija: Proizvodnja lopatica vjetroturbina i proizvodnja solarnih panela zahtijeva visokokvalitetni komprimirani zrak kako bi se osigurale komponente bez grešaka.
  • Aditivna proizvodnja (3D-ispis): Zahtijeva ultra čist, suh zrak kako bi se izbjegla kontaminacija i osigurala kvaliteta ispisa.

Studija slučaja: Festo i TNO

Festo je surađivao s tvrtkom TNO u laboratoriju Van Leeuwenhoek kako bi poboljšao kvalitetu i kapacitet komprimiranog zraka. Nakon prethodne revizije, Festo i Royal HaskoningDHV osmislili su dvoslojni sustav koji zadovoljava normu ISO 8573 – isporučuje izuzetno suhi komprimirani zrak (klasa 2.1.1) za osjetljiva ispitivanja i zrak standardne kvalitete (klasa 2.4.1) za ostale namjene. Rezultat: veća pouzdanost, bolja učinkovitost i optimizirana potrošnja energije.

Za više informacija

Tehnologije i procesi za postizanje potrebne kvalitete zraka

Za postizanje željene klase prema standardu ISO 8573, različite tehnologije obrade zraka koriste se u kombinaciji. Ove tehnologije su obično raspoređene u fazama kako bi se postupno uklanjale onečišćujuće tvari.

Odvajanje vode

Voda je jedan od najčešćih i najštetnijih zagađivača u komprimiranom zraku. Može uzrokovati koroziju, oštetiti pneumatske alate i utjecati na kvalitetu proizvoda. Ključne tehnologije uključuju:


  • Ciklonske separatore vode: Koristite centrifugalnu silu za uklanjanje veće količine vode iz struje zraka, obično se instaliraju odmah nakon kompresora.
  • Rashladne sušače: Hlade zrak kako bi ga kondenzirali i uklonili vodenu paru. Idealno za opću primjenu s umjerenim zahtjevima za točku rosišta.
  • Adsorpcijski sušači / apsorpcijske sušači: Koristite higroskopne materijale za upijanje vlage, postižući vrlo niske točke rosišta (do -70°C ili niže). Neophodno za kritične primjene poput farmaceutske industrije i elektronike.
  • Membranski sušači: Za uklanjanje vodene pare koristite selektivnu permeaciju. Kompaktni i prikladni za sušenje na mjestu upotrebe u manjim sustavima ili udaljenim lokacijama.

Sušači komprimiranog zraka

Filtracija čestica

Čvrste čestice mogu potjecati iz okolnog zraka, kompresora ili cjevovodnog sustava. Za njihovo uklanjanje:

  • Predfilteri: Hvataju veće čestice i štite opremu nizvodno.
  • Visokoučinkoviti filteri: Uklanjaju fine čestice do submikronske razine, osiguravajući čisti zrak za osjetljive procese.
  • HEPA filteri: Za ultra čista okruženja, poput farmaceutske ili poluvodičke proizvodnje, HEPA filteri mogu se koristiti za uklanjanje čestica veličine do 0,3 mikrona ili manje.

Filteri za komprimirani zrak

Uklanjanje ulja

Kontaminacija uljem može doći iz podmazanih kompresora ili iz okoline. Metode uklanjanja uključuju:

  • Koalescentne filtere: Hvataju uljne aerosole i fine čestice.
  • Filteri s aktivnim ugljenom: Uklanjaju uljne pare i mirise, često se koriste kao završna faza poliranja.
  • Kompresori bez ulja: U primjenama koje ne zahtijevaju kontaminaciju uljem, kompresori bez ulja eliminiraju rizik od prodiranja ulja.

Filteri za komprimirani zrak

Upravljanje kondenzatom

Sakupljena voda i ulje moraju se sigurno ispustiti:

  • Automatski odvodi kondenzata: Uklanjaju nakupljene tekućine iz filtera i sušača bez ručne intervencije.
  • Separatori ulja/vode: Osiguravaju ekološki prihvatljivo zbrinjavanje kondenzata, odvajanjem ulja od vode prije ispuštanja.
  • Sustavi za praćenje: Napredni senzori i uređaji s omogućenim IoT-om mogu omogućiti praćenje kvalitete kondenzata i statusa sustava u stvarnom vremenu.

Odvod kondenzata

Uobičajene pogreške u pripremi zraka i kako ih izbjeći

Čak i s najboljim namjerama, mnoge tvornice i inženjeri održavanja čine pogreške prilikom projektiranja ili održavanja svojih sustava za pripremu zraka koje je moguće izbjeći:

  • Odabir premale opreme: Odabir filtera ili sušača premalih za protok dovodi do pada tlaka i slabih performansi.
  • Zanemarivanje održavanja: Prljavi filteri i začepljeni odvodi smanjuju učinkovitost i mogu dovesti do onečišćenja.
  • Nepravilno postavljanje: Postavljanje sušača ili filtera predaleko od mjesta upotrebe može omogućiti ponovnu kontaminaciju.
  • Zanemarivanje uvjeta okoline: Visoka vlažnost ili prašnjava okruženja zahtijevaju robusnija rješenja za obradu zraka.
  • Nedostatak redovitog testiranja: Bez periodičnog testiranja kvalitete zraka, problemi s onečišćenjem mogu proći nezapaženo sve dok ne uzrokuju kvarove.

Izbjegavanje ovih zamki započinje pravilnom procjenom sustava i redovitim praćenjem kvalitete zraka.

ISO 8573 kontrolna lista za usklađenost

1. Procijenite zahtjeve za primjenu

  • Utvrdite potrebe za kvalitetom zraka specifične za industriju
  • Odredite potrebnu klasu čistoće (čestice, voda, ulje) prema standardu ISO 8573
  • Uzmite u obzir osjetljivost opreme i procesa na onečišćujuće tvari

2. Procijenite trenutni sustav komprimiranog zraka

  • Provedite osnovno ispitivanje kvalitete zraka (čestice, rosište, sadržaj ulja)
  • Pregledajte postojeći kapacitet opreme za filtriranje i sušenje
  • Provjerite položaj komponenti za obradu zraka u odnosu na mjesto upotrebe

3. Projektirajte i implementirajte rješenja za obradu zraka

  • Odaberite odgovarajuće separatore vode (ciklon, rashladni, adsorpcijski, membranski)
  • Odaberite prikladne filtere za čestice (predfiltere i visokoučinkovite filtere)
  • Ugradite sustave za uklanjanje ulja (koalescentni filteri, filteri s aktivnim ugljenom)
  • Ugradite automatske odvode kondenzata i separatore ulja/vode
  • Razmotrite upotrebu kompresora bez ulja gdje je to primjenjivo

4. Održavanje i nadzor

  • Redovito mijenjajte filtere i sredstva za odmašćivanje
  • Povremeno čistite i pregledavajte odvode kondenzata
  • Pratite padove tlaka na filterima i sušačima
  • Provedite periodična ispitivanja kvalitete zraka prema razini rizika primjene
  • Obučite osoblje o najboljim praksama rada i održavanju sustava

5. Dokumentacija i kontinuirano poboljšanje

  • Vodite detaljne zapise o aktivnostima održavanja i rezultatima ispitivanja
  • Dokumentirajte sve izmjene ili nadogradnje sustava
  • Redovito provjeravajte performanse sustava i prilagođavajte ih po potrebi
  • Budite u tijeku s industrijskim standardima i novim tehnologijama

Često postavljana pitanja o standardu ISO 8573 i kvaliteti komprimiranog zraka

Što je ISO 8573 i zašto je važan?

ISO 8573 je međunarodni standard koji definira klase kvalitete komprimiranog zraka na temelju koncentracije onečišćujućih tvari poput čestica, vode i ulja. Važan je jer pomaže industrijama osigurati da njihov komprimirani zrak ispunjava zahtjeve sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete proizvoda.

Kako da odredim koja ISO 8573 klasa je potrebna za moju primjenu?

Potrebna ISO 8573 klasa ovisi o vašoj industriji i specifičnim potrebama primjene. Na primjer, farmaceutskoj i poluvodičkoj industriji često je potrebna klasa 1 zrak (ultra čist), dok kabine za lakiranje automobila mogu zahtijevati klasu 2 . Procjena osjetljivosti vašeg procesa i konzultiranje industrijskih smjernica pomoći će u određivanju ispravne klase.

Koji su glavni zagađivači kojima se ISO 8573 bavi?

Standard se odnosi na tri glavne kategorije onečišćujućih tvari: čestice (prašina, hrđa), voda (para, kapljice tekućine) i ulje (tekuće ulje, aerosoli, para).

Koje se tehnologije obično koriste za postizanje klasa kvalitete zraka prema standardu ISO 8573?

Uobičajene tehnologije uključuju ciklonske separatore vode, rashladne i adsorpcijske sušače, predfiltere čestica i visokoučinkovite filtere, koalescentne filtere i filtere s aktivnim ugljenom za uklanjanje ulja te odvode kondenzata i separatore ulja/vode za upravljanje kondenzatom.

Koliko često treba provjeravati kvalitetu komprimiranog zraka?

Redovita učestalost testiranja ovisi o kritičnosti primjene, ali obično se kreće od tromjesečnog do godišnjeg testiranja. Visokorizične industrije ili procesi mogu zahtijevati češća testiranja kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

Koji su rizici loše kvalitete komprimiranog zraka?

Loša kvaliteta zraka može uzrokovati oštećenje opreme, onečišćenje proizvoda, povećanje zastoja, veće troškove održavanja i sigurnosne rizike. U reguliranim industrijama to također može dovesti do neusklađenosti i skupih opoziva.

Mogu li bezuljni kompresori eliminirati potrebu za filterima za uklanjanje ulja?

Bezuljni kompresori značajno smanjuju rizik od onečišćenja uljem, ali ga ne mogu u potpunosti eliminirati zbog onečišćenja okoline ili cjevovoda. Za kritične primjene i dalje se preporučuje sveobuhvatni sustav za obradu zraka.

Koje prakse održavanja pomažu u održavanju kvalitete komprimiranog zraka?

Redovita zamjena filtera i sredstava za sušenje, čišćenje ili zamjena odvoda kondenzata, praćenje pada tlaka i zakazivanje periodičnih ispitivanja kvalitete zraka bitne su prakse održavanja.

Kako mogu izbjeći uobičajene pogreške u pripremi komprimiranog zraka?

Izbjegavajte premalo dimenzioniranu opremu, osigurajte pravilno postavljanje komponenti za obradu zraka blizu mjesta upotrebe, redovito održavajte sustav i uzmite u obzir uvjete okoline poput vlage i prašine prilikom projektiranja.

Postoje li novi trendovi u upravljanju kvalitetom komprimiranog zraka?

Da, integracija senzora omogućenih IoT senzorom za praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu, prediktivno održavanje korištenjem analize podataka i sve veća primjena energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih tehnologija za obradu zraka ključni su trendovi.