Životni ciklusi proizvoda sve su kraći, osobito u elektroničkoj industriji. Poduzeća se tomu mogu suprotstaviti fleksibilnim rješenjima za automatizaciju koja omogućuju jednostavno ponovno opremanje za različite varijante proizvoda. Tako je moguće postići ekonomičnu proizvodnju malih i velikih serija. Istodobno se povećavaju zahtjevi za kvalitetom proizvodnog procesa, ali i krajnjih proizvoda. Visok stupanj automatizacije pomaže izbjeći pogreške i povećava preciznost. Međutim, i prostora u proizvodnji sve je manje. Ono što kupci žele jest kompaktan dizajn strojeva. Objedinjavanje svih čimbenika u rješenju za automatizaciju zahtjevan je zadatak. Postoji nekoliko zahtjeva koje treba ispuniti kao što su fleksibilna prilagodba i skaliranje sustava, jednostavnost konfiguracije i postavljanja te brzo puštanje u rad. Ne treba zaboraviti ni visok stupanj pouzdanosti i preciznosti kao ni nisku nabavnu cijenu te niske troškove održavanja. Zahvaljujući mini planarnoj površinskoj portalnoj platformi EXCM Festo je uspješno objedinio sve čimbenike.

Uvijek ista baza

Mini planarna površinska portalna platforma EXCM je fleksibilno i isplativo rješenje za automatizaciju za širok raspon zadataka rukovanja. Zahvaljujući konceptu paralelnog kinematičkog remenskog pogona položaji pogonskih motora su fiksni. To znači da se pogonski motor za Y-os ne mora nositi na njoj. Mala pokretna masa rezultira kompaktnim i moćnim sustavom. Mini planarna površinska portalna platforma nudi učinkovitu najmoderniju platformu za automatizaciju za proizvođače strojeva i sustava. Rukovanje materijalom i upravljanje procesima uvijek se mogu implementirati na istoj osnovi. Potrebno je zamijeniti samo prednju jedinicu.

Brza i precizna provjera

Dobar primjer uspješne upotrebe mini planarne površinske portalne platforme EXCM je sustav za Flying Probe poduzeća Visatronic GmbH. Male serije i prototipovi pretvaraju ekonomično testiranje tiskanih ploča u izazov. Visatronic je stoga proširio svoj postojeći Visatest testni sustav. Novi ispitni uređaj postavlja ispitnu sondu na elektroničke module. Time se potvrđuje da je modul ispravno proizveden i testira se njegova funkcionalnost. Testni sustav savršena je primjena za mini planarnu površinsku portalnu platformu. Pogon, koji je fiksno montiran na Y-os, ne mora se nositi na pokretnoj osi. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj pokretnoj masi potrebno vrijeme putovanja od 2 sekunde za potpunu dijagonalu i potrebna točnost pozicioniranja od 0,1 mm nisu problem. Mini planarna površinska portalna platforma može postići brzine do 500 mm/s i točnost ponavljanja u rasponu od ± 0,05 mm u x/y sustavu.

Poduzeće PKC iz Finske upotrebljava mini planarnu površinsku portalnu platformu EXCM i u testnom uređaju za mobilne uređaje sa zaslonima na dodir i tipkama. EXCM provodi kretanje na različite ispitne položaje kao i kretanje unutar testnih sekvencija. Rješenje za rukovanje spremno za ugradnju impresioniralo je prije svega svojom kompaktnošću, atraktivnom cijenom, visokom fleksibilnošću i skalabilnim mehaničkim sustavom. Više o tome možete doznati ovdje: Preciznost u malom formatu

Ekonomičniji sustav

Ekonomična kupnja i rad kao i fleksibilno upravljanje preko Etherneta važni su argumenti za upotrebu mini planarne površinske portalne platforme EXCM. Sve zadane vrijednosti kao što su ciljni položaji i brzina vožnje mogu se unijeti izravno u jednostavan, isplativ sustav. Sustav upravlja dvama servomotorima, što znači da je sekvencije pokreta mini planarne površinske portalne platforme lako programirati u smislu ciljnog položaja, brzine puta i smjera.

Mini planarna površinska portalna platforma EXCM je optimalna komponenta sustava za automatizaciju laboratorija, proizvodnju elektronike i proizvodnju, montažu i rukovanje malim dijelovima.

Pregled: mini planarna površinska portalna platforma EXCM

Visoka razina dinamike: Mehanička struktura stacionarnih motora smanjuje pokretnu masu i dograđuje pogonsku snagu obaju motora. To omogućuje visoku razinu dinamike od 10 m/s².

Visoka razina točnost sustava: Kinematička struktura omogućuje točnost ponavljanja sustava od ±0,05 mm (u x/y).

Kraće vrijeme dizajniranja: Kompletan sustav s definiranim sučeljima i dimenzijama.

Jednostavna narudžba sa samo jednim brojem narudžbe. Jednostavna konfiguracija nudi potpuno koordiniran sustav rukovanja uključujući motore, kontrolere i kabele.

Jednostavno puštanje u rad: EXCM se lako konfigurira s pomoću osobnoga ili prijenosnog računala s pomoću Festo Configuration Tool (FCT) preko Ethernet LAN-a.

  1. Ovaj je članak objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2014.
  2. Slike: Matti Immonen