Prema Eurostatovoj statistici o nesrećama na radu Europska unija zabilježila je 2022. godine 2,97 milijuna nesreća na radu bez smrtnog ishoda i 3286 smrtonosnih incidenata, pri čemu je više od četvrtine smrtonosnih ozljeda povezano sa strojevima ili opremom za rukovanje.
Ove upečatljive brojke naglašavaju zašto sigurnost ne smije biti zanemarena. Kada stroj radi bez odgovarajućih zaštitnih mjera, posljedice mogu biti trenutne i ozbiljne: oštećenje opreme, skupi zastoji, ozljede ili čak pravne posljedice. S druge strane, ugradnja sigurnosti u sustave od samog početka pretvara strojeve u imovinu koja pruža pouzdanost, učinkovitost i povjerenje.
Uloga sigurnosti strojeva dramatično se razvila tijekom posljednjeg desetljeća. Nekada se uglavnom smatralo zahtjevom za usklađenosti, sada je to ključni poslovni prioritet.
Nekoliko faktora potiče ovu promjenu:
Ukratko, sigurnost strojeva više nije opcionalna. Tvrtke koje u svoje procese projektiranja ugrađuju sigurnost i zaštitu, bolje su pozicionirane za zaštitu ljudi, očuvanje produktivnosti i održavanje konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu.
Sigurnost strojeva počiva na propisima i standardima osmišljenima za zaštitu operatera i osiguranje usklađenosti na svim tržištima.
U Europi je Uredba EU-a o strojevima (2023/1230) temeljni dokument. Zamjenjujući dugogodišnju Direktivu o strojevima, usklađuje pravila u državama članicama EU-a i uvodi nove zahtjeve za digitalne tehnologije. Njezin cilj: osigurati da su strojevi sigurni ne samo mehanički, već i u smislu softvera i kibernetičke sigurnosti.
Kako bi se ovaj propis primijenio u praksi, međunarodni standardi daju inženjerima jasne metode za procjenu i provedbu sigurnosti. Tri najvažnija su:
ISO 12100 → Procjena rizika
ISO 13849 → Razina performansi (PL)
IEC62061 → Razina sigurnosnog integriteta (SIL)
Zajedno, ovi standardi pružaju strukturirani put: procjena rizika (ISO 12100 ), dizajniranje pouzdanih kontrola (ISO 13849 ) i njihova validiracija prema SIL-zahtjevima (IEC 62061 ).
Za proizvođače i strojograđevne tvrtke, usklađenost je apsolutni uvjet. Neispunjavanje zahtjeva riskira pristup tržištu, skupe redizajne i, što je najvažnije, štetu za ljude koja se može spriječiti.
Učinkovita sigurnost strojeva ne sastoji se od pričvršćivanja zaštitnih uređaja na kraju. Radi se o uvođenju sigurnosnih načela u svaku fazu projektiranja i rada.
Kombinirani pristup može se podijeliti u četiri ključne faze:
Tretirajući sigurnost kao proces životnog ciklusa – od dizajna do validacije i održavanja – tvrtke osiguravaju usklađenost, smanjuju zastoje i grade veće povjerenje kod operatera.
U srži sigurnosti strojeva leži okvir za procjenu rizika . Pruža strukturu za identificiranje opasnosti, određivanje prioriteta rizika i odabir odgovarajućih zaštitnih mjera.
Tipičan proces slijedi tri koraka:
Dokumentiranje ovog procesa je neophodno. Pruža dokaz o usklađenosti s ISO 12100 standardom, podržava revizije i osigurava da se odluke temelje na strukturiranoj analizi, a ne na pretpostavkama.
Budimo iskreni: ako gradite strojeve i ne razmišljate o sigurnosti, radite to krivo. Sigurnost nije kućica koju treba označiti, već je sastavni dio performansi, pouzdanosti i ugleda. Nesreće koštaju vremena, novca i povjerenja. Ali pametni sigurnosni dizajn sprječava sve to. Ne radi se samo o izbjegavanju ozljeda – radi se o držanju strojeva u pogonu, samopouzdanju timova i lojalnosti kupaca.
Evo što dobra sigurnost pruža:
Uzmimo za primjer pakirnu liniju s modernim sigurnosnim blokadama: ona ne samo da štiti ljude, već i povećava OEE smanjenjem zastoja. Sigurnost nije troškovni centar. To je multiplikator performansi.
Sigurnost stroja je više od pukog zahtjeva za usklađenoi – to je odgovornost i prilika. Usklađivanjem s propisima, primjenom provjerenih inženjerskih principa i praćenjem strukturirane metodologije dizajna, tvrtke mogu zaštititi ljude uz očuvanje produktivnosti. Robustan okvir za procjenu rizika osigurava prepoznavanje i smanjenje opasnosti, dok kontinuirano poboljšanje dugoročno održava sustave učinkovitima.