Koja je tehnologija aktuatora prikladna za Vaš specifični zadatak automatizacije?

Odabir prave tehnologije aktuatora u tvorničkoj automatizaciji jedna je od ključnih odluka u dizajnu. I pneumatski i električni aktuatori su više puta dokazali svoju vrijednost u širokom rasponu primjena. Međutim, njihovi principi rada, upravljivost i napori integracije temeljno se razlikuju.

Stoga se na pitanje "Koja je tehnologija aktuatora bolja, električna ili pneumatska?" ne može odgovoriti općenito. Nije važna sama tehnologija, već zadatak koji treba ispuniti. Oni koji temeljito analiziraju svoje zahtjeve donose ispravnije odluke.

Zašto nema jednostavnog odgovora

Pneumatika radi s komprimiranim zrakom kao nosačem energije i posebno je prikladna za jednostavne, robusne zadatke gibanja. Električni aktuatori koriste motore i mehaničke mjenjače, omogućujući precizne, slobodno programabilne pokrete.

Obje tehnologije su tehnički zrele i pouzdane. Međutim, njihove snage dolaze do izražaja u različitim uvjetima. Dobro informirana odluka stoga počinje razumijevanjem tih razlika, a ne s preferencijom za određenu tehnologiju.

Temeljne razlike između pneumatike i elektrike

  • Pneumatski aktuatori imaju impresivno jednostavan dizajn, nisku osjetljivost na prašinu, vlagu ili temperaturu i nevjerojatno su čvrsti. Savršeni su za brze, ponavljajuće pokrete s jasno definiranim krajnjim položajima.
  • Električni aktuatori, s druge strane, nude visoku točnost pozicioniranja i ponavljanja. Moguće je fleksibilno podešavati profile gibanja, precizno kontrolirati sile i sinkronizirati više osi. Ove karakteristike čine ih vrlo pogodnima za složene ili promjenjive procese.

Ključni kriteriji za odabir aktuatora

Za donošenje dobro utemeljenog izbora tehnologije aktuatora, uvijek je važno uzeti u obzir nekoliko kriterija. Pojedinačni aspekti poput preciznosti ili potrošnje energije nikada se ne smiju ocjenjivati izolirano; samo međudjelovanje svih zahtjeva pokazuje koje je rješenje tehnički i ekonomski razumno.

Zahtjevi za silu, opterećenje i mehaničke elemente

Potrebna sila i teret koji se treba pomicati ključni su utjecajni čimbenici.

Pneumatski aktuatori vrlo su prikladni za konstantna opterećenja i jasne krajnje položaje, kao što je to slučaj kod stezanja ili prešanja.

Električni aktuatori demonstriraju svoje snage kada je potrebno varijabilno kontrolirati ili precizno reproducirati sile. To je posebno važno za osjetljive komponente ili promjenjive varijante proizvoda.

Profili brzine, dinamike i kretanja

Pneumatika je često prednost za vrlo brze pokrete s kratkim hodovima budući da su pneumatski sustavi dinamični i strukturno jednostavni.

Električni aktuatori, s druge strane, omogućuju složene profile brzine i ubrzanja. Glatko ubrzanje, kontrolirano kočenje i sinkronizirani pokreti po više osi mogu se precizno implementirati.

Preciznost i ponovljivost

Kada se položajima treba precizno približiti ili se trebaju slijediti putevi, tehnologija električnog pogona obično je očit izbor. Nudi visoku ponovljivost i fleksibilne mogućnosti upravljanja.

Pneumatski sustavi, s druge strane, idealni su kada je određeni stupanj usklađenosti dopušten ili čak poželjan, na primjer za zaštitu obradaka ili za jednostavne zadatke rukovanja.

Potrošnja energije i učinkovitost

Potrošnja energije između dva sustava značajno se razlikuje. Dok se potrošnja energije kod električnih aktuatora može izravno procijeniti, kod pneumatskih sustava, pneumatskih sustava također igraju ulogu proizvodnja i priprema komprimiranog zraka

Realna procjena uvijek uzima u obzir cijeli sustav. I, ovisno o vremenima ciklusa, fazama mirovanja i funkcijama zadržavanja, pneumatika može čak ponuditi energetske prednosti u određenim primjenama.

Ekonomska učinkovitost i troškovi životnog ciklusa

Uz investicijske troškove, ključni su operativni i troškovi održavanja te dostupnost rezervnih dijelova. Naizgled jeftino rješenje može se pokazati skupim tijekom svojeg životnog ciklusa.

Svatko tko uspoređuje pneumatske i električne sustave stoga uvijek treba uzeti u obzir ukupni trošak vlasništva , tj. sve troškove od integracije do rada.

Tipični profili primjene u tvorničkoj automatizaciji

Svaka specifična tehnologija ima jasna područja primjene.

Pneumatika često se upotrebljava u zadacima rukovanja, stezanja ili prešanja koji zahtijevaju jasne slijedove pokreta.

Električni aktuatori sve se više koriste u primjenama gdje je važna visoka preciznost ili onima koje uključuju fleksibilne varijante proizvoda ili varijabilne procese.

Međutim, ova klasifikacija nije fiksno pravilo. Hibridni koncepti i novi tehnološki razvoj kontinuirano proširuju mogućnosti dizajna.

Pneumatika ili elektrika u tvorničkoj automatizaciji nije pitanje ili/ili. Odgovarajuća tehnologija aktuatora temelji se na zahtjevima Vaše primjene, i tehničkim i ekonomskim. Oni koji sustavno procjenjuju kriterije poput opterećenja, preciznosti, dinamike, okoliša i troškova životnog ciklusa smanjuju rizike i donose informirane odluke.

Stručna dokumentacija

Preuzmite odmah stručnu dokumentaciju "Pneumatika ili elektrika u tvorničkoj automatizaciji"

Nabavite dobro strukturiranu podršku za donošenje odluka s usporednim tablicama, praktičnim primjerima i korisnim vodičem za odabir aktuatora za Vaš zadatak automatizacije.

Preuzmi odmah – Nabavi vodič

Brže pronađite pravo rješenje uz alate za digitalni inženjering

Osim usporedbe pneumatskih ili električnih sustava, želite li imati i tehnički pouzdan dizajn sustava? Festo inženjerski alati pomoći će Vam sustavno provjeriti zahtjeve i dizajnirati aktuatore tako da savršeno pristaju, od prve ideje do stvarnog dimenzioniranja.

Vaša dodana vrijednost:
Smanjujete rizike projektiranja, dobivate sigurnost planiranja i brže dobivate tehnički i ekonomski prikladno rješenje.