OEE izračun pokazuje koliko dobro uređaj, stroj, proizvodna linija ili sustav iskorištava svoj maksimalni teoretski kapacitet i, posebno, performanse u usporedbi s paralelnim postrojenjima. Uzima u obzir tri ključna faktora: dostupnost, performanse i kvalitetu. Zajedno ove vrijednosti daju opći pregled učinkovitosti proizvodne linije.
OEE optimizacija sada je odlučujući čimbenik za konkurentnost. Tvrtke s visokim OEE vrijednostima ne samo da su učinkovitije već mogu i brže reagirati na tržišne promjene i optimizirati svoju strukturu troškova.
U ovom detaljnom prilogu dobit ćete odgovore na sljedeća pitanja:
Ukupna učinkovitost opreme (OEE) pruža standardiziranu metodu za mjerenje učinkovitosti rada stroja u usporedbi s njegovim maksimalnim kapacitetom.
OEE se temelji na tri ključna pokazatelja učinkovitosti: dostupnosti (vrijeme rada), performansama (propusnosti) i kvaliteti (stopi odbijanja). Zajedno, ovi faktori pružaju jasan, proporcionalan pogled na stvarnu produktivnost postrojenja – i na prvi pogled otkrivaju skrivene gubitke i potencijal optimizacije.
Vrijeme dostupnosti:
Produktivna izvedba:
Kvaliteta proizvodnog rezultata:
Kontrolni popis za dizajn EOAT-a: 10 savjeta za sigurnije hvatanje i rukovanje
Koristite ovaj praktični vodič za pregled odluka o dizajnu koje mogu utjecati na pouzdanost za end-of-arm tooling, inženjerski rad i operativne troškove.
OEE se izračunava s pomoću ove formule:
Ali što je dobra OEE vrijednost? OEE vrijednost koja se može opisati kao vrlo dobra obično je 80% ili viša za diskretne proizvodne procese. Takve se vrijednosti općenito smatraju "svjetskom klasom" u industriji jer odražavaju učinkovito korištenje imovine, visoku produktivnost i optimalnu kombinaciju dostupnosti, performansi i kvalitete. Tvrtke koje postižu takvu izvrsnost obično imaju sofisticirane proizvodne sustave i koriste najsuvremenije tehnologije i optimizirane tijekove rada kako bi omogućile maksimalnu učinkovitost.
Međutim, postizanje visoke OEE vrijednosti uvelike je određeno velikim brojem utjecajnih čimbenika koje u konačnici treba uzeti u obzir. Središnji aspekt je oblik procesa i procedura, koji utječe i na strukturu proizvodnih procesa i na učinkovitost korištenih metoda. Zrelost sustava, vrijeme rada sustava (starost) i dobra suradnja onih koji su uključeni u proizvodni sustav također utječu na vrijednost.
Izračun OEE ovisi o različitim čimbenicima uključujući:
U sljedećim odjeljcima detaljnije ćemo govoriti o praktičnim mjerama za optimizaciju OEE vrijednosti.
Dostupnost je jedan od najkritičnijih čimbenika u proračunu OEE i na nju znatno utječe vrijeme neprekidnog rada. Planirani zastoji, poput održavanja ili preinake, trebaju biti optimalno isplanirani i svedeni na minimum. Brze promjene i precizne prilagodbe formata ključne su poluge za veću fleksibilnost.
Suvremeni sustavi raspolažu odgovarajućim tehnologijama koje omogućuju izvođenje promjena formata u najkraćem mogućem roku, čime se znatno smanjuju planirani zastoji. Ciljana optimizacija vremena postavljanja s pomoću metoda kao što je SMED (Single-Minute Exchange of Die) također pomaže da se dodatno skrati vrijeme prijelaza i znatno poveća dostupnost strojeva.
Čimbenik kvalitete unutar ukupne učinkovitosti opreme (OEE) opisuje postotak proizvedenih proizvoda koji zadovoljavaju navedene zahtjeve (OK) i mogu se koristiti izravno bez prerade. Visoka kvaliteta ima izravan utjecaj na učinkovitost proizvodnje jer smanjuje količinu otpada i prerade, čime se čuvaju resursi i smanjuju troškovi.
Inovativni koncepti i tehnologije daju znatan doprinos optimizaciji stope kvalitete. Proizvodnja bez laboratorija igra središnju ulogu u procesima lakiranja kako bi se izbjegla kontaminacija i postigli veći prinosi. Osim toga, ključni su sustavi sigurni jer mogu pouzdano nastaviti proizvodnju čak i u slučaju neočekivanih prekida.
Osobito je perspektivna implementacija načela nulte greške, čiji je cilj potpuno eliminirati pojavu pogrešaka od samog početka. Korištenje modernih sustava testiranja, nadzor procesa temeljen na umjetnoj inteligenciji i automatizirane kontrole kvalitete osiguravaju dosljedno visok prinos proizvodnje. Maksimalna transparentnost kroz potpuno praćenje ispravno izvedenih proizvodnih procesa također pridonosi nultoj stopi pogreške.
Performanse su još jedan ključni čimbenik učinkovitosti ukupne učinkovitosti opreme (OEE) i ocjenjuju kako se proizvodnja odvija prema rasporedu u odnosu na najveći mogući kapacitet. Ima izravan utjecaj na propusnost i ukupnu učinkovitost proizvodne linije.
Precizna analiza i optimizacija rada zahtijeva upotrebu suvremenih programskih alata koji omogućuju detaljno praćenje. Takvi alati identificiraju kašnjenja, neučinkovitosti i potencijalna uska grla u stvarnom vremenu, omogućujući tvrtkama da brzo reagiraju na odstupanja.
Najčešće korištene tehnologije uključuju MES (Manufacturing Execution System) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Ovi sustavi kontinuirano prikupljaju i analiziraju proizvodne podatke kako bi tehnički i organizacijski problemi bili vidljivi. Osim toga, usluge temeljene na oblaku nude proširene opcije za pohranu podataka, evaluaciju i implementaciju opažanja procesa podržanih umjetnom inteligencijom.
S pomoću ovih čimbenika tvrtke mogu ne samo povećati učinkovitost proizvodnje već i posebno optimizirati svoje OEE vrijednosti.
Rukovanje materijalom, sustavi za hranjenje materijala, sustavi za testiranje, sustavi za sortiranje i jedinice za pakiranje sastavni su dijelovi učinkovitog proizvodnog sustava. Optimalno rješenje na kraju ruke (EOA) može poboljšati učinkovitost sustava za rukovanje i time povećati performanse linije.
Visoka OEE vrijednost temelji se na tome koliko su dostupnost, izvedba i kvaliteta sustava optimizirani i tehnički i organizacijski. Brze promjene i precizne prilagodbe formata daju odlučujući doprinos povećanju dostupnosti. Istodobno, jasno definirane i sigurne proizvodne metode povećavaju kvalitetu minimiziranjem pogrešaka i otpada.
Digitalizirano promatranje automatiziranih procesa igra ključnu ulogu u otkrivanju pada performansi u ranoj fazi i pokretanju ciljanih protumjera. Konkretno, korištenje modernih krajnjih efektora i drugih automatiziranih rješenja za rukovanje proizvodnim logističkim procesima znatno povećava ukupnu izvedbu proizvodne linije izbjegavanjem uskih grla i optimiziranjem protoka materijala.
Interakcija svih ovih elemenata omogućuje tvrtkama da poboljšaju svoju ukupnu učinkovitost opreme (OEE) u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju i da postignu referentnu vrijednost koja se smatra mjerom izvrsne učinkovitosti proizvodnje. Ključ uspjeha leži u stalnom usavršavanju, detaljnoj analizi proizvodnih sustava i optimalnom korištenju suvremenih organizacijskih metoda i tehnologija.