Što je zeleni vodik?

Vodik se proizvodi elektrolizom – procesom u kojem se voda s pomoću električne energije razdvaja na vodik i kisik. Kada je riječ o proizvodnji zelenog vodika, korištena električna energija mora dolaziti iz obnovljivih izvora.

Nasuprot tome, na primjer:

  • Sivi vodik, koji se proizvodi iz fosilnih goriva,
  • ružičasti vodik, u kojem korištena nuklearna energija ne proizvodi CO₂, već radioaktivni otpad,
  • i plavi vodik, u kojem se CO₂ hvata i skladišti (hvatanje ugljika).

Elektroliza je stoga prvi – i ključni – korak u lancu vrijednosti vodika.

Otkrijte kako automatizacija može poboljšati procese duž cijelog lanca vrijednosti.

1. Produkcija

Početna točka u lancu vrijednosti vodika je elektroliza. Voda se razlaže na vodik i kisik korištenjem električne energije iz obnovljivih izvora energije. Ovisno o uvjetima, koriste se različite tehnologije elektroliziranja:

  • PEM za fleksibilne promjene opterećenja,
  • alkalni procesi temeljeni na provjerenim procesima, ili
  • SOEC za maksimalnu učinkovitost s pomoću elektrolize na visokim temperaturama.

Automatizirani sustav upravljanja osigurava da su temperatura, tlak i protok medija uvijek unutar optimalnog raspona – za maksimalnu učinkovitost i dostupnost sustava.

2. Obrada vodika

Svježe proizvedeni vodik rijetko je odmah čist. Često sadržava vlagu, ostatke kisika ili druge onečišćujuće tvari. Specijalni pogoni za preradu vodika dovode ga do potrebne kvalitete – do 99,999% čistoće. To je ključni čimbenik u sprečavanju korozije, gubitka učinkovitosti ili oštećenja nizvodnih sustava. Automatizirani sustavi prate sve relevantne procesne parametre u stvarnom vremenu, reagiraju na odstupanja i optimiziraju korištenje energije i resursa. To ne samo da povećava sigurnost već i čini cijeli proces učinkovitijim i lakšim za skaliranje.

3. Kompresija i pohrana

Vodik ima vrlo nisku gustoću energije pri normalnom tlaku. Postoji nekoliko mogućnosti za učinkovit transport ili skladištenje:

  • kompresija plinova kompresorima do 350 do 500 bara,
  • ukapljivanje jakim hlađenjem ili
  • kemijska pretvorba molekule u spojeve koji sadržavaju vodik.

Regulacija tlaka, punjenje i nadzor moraju se odvijati besprijekorno i pouzdano. Precizna tehnologija ventila i pouzdani senzori osiguravaju stabilan i siguran rad.

4. Distribucija i transport

Put od mjesta proizvodnje do mjesta upotrebe može uvelike varirati: od cjevovoda ili prikolica do proizvodnje na licu mjesta, sve je moguće. U svakom slučaju vrijedi sljedeće: prijevoz mora biti siguran, s malim gubicima i ekonomičan. Automatizirani sustavi za nadzor rano otkrivaju curenja ili fluktuacije tlaka te kontroliraju protok i položaje ventila u stvarnom vremenu.

5. Primjena

Primjene zelenog vodika su raznolike. Može se izravno koristiti kao molekula u kemijskoj industriji i za proizvodnju čelika te se koristi u proizvodnji sintetičkog prirodnog plina ili goriva. Vodik se zatim može ponovno koristiti u gorivnim ćelijama za proizvodnju električne energije, čime se doprinosi smanjenju emisija CO2 u mobilnosti odgovarajućih vozila. Svaka primjena donosi svoje izazove – tehnologija automatizacije pomaže u njihovu pouzdanom i fleksibilnom prevladavanju. Procesi se stoga mogu prilagoditi promjenjivim uvjetima i profilima opterećenja u bilo kojem trenutku te ispuniti važne sigurnosne zahtjeve.

10 uobičajenih pogreški koje treba izbjegavati u automatizaciji vodika​

Automatizacija vodika je složena, a pogreške mogu biti skupe. Ovaj kontrolni popis pomaže Vam u sprječavanju rizika i dizajniranju sigurnijih, skalabilnih sustava. Naučit ćete kako:​

  • Izbjeći 10 najčešćih pogrešaka​
  • Uštediti vrijeme i smanjiti ponovni rad​
  • Ojačati sigurnost i usklađenost
Preuzmite svoju besplatni kontrolni popis već danas

Zašto je automatizacija ključna za skaliranje

Zeleni vodik je konkurentan samo ako se može proizvoditi i koristiti sigurno, pouzdano i učinkovito. Rješenja za automatizaciju s ventilskim otocima i modularnim kontrolerima u kombinaciji s dijagnostičkim funkcijama u stvarnom vremenu omogućuju upravo to. Oni pomažu, među ostalim:

  • Minimizirajte vrijeme zastoja
  • Za ispunjavanje regulatornih zahtjeva (ATEX, SIL)
  • Smanjite složenost u sustavima

Festo – vaš partner u cijelom lancu vrijednosti

Festo podržava tvrtke duž cijelog lanca vrijednosti vodika rješenjima za automatizaciju specifičnim za industriju. Bilo da se radi o elektrolizi, obradi plina ili mobilnim primjenama poput sustava upravljanja prikolicama – uz skalabilne sustave, digitalne dijagnostičke funkcije i certificirane komponente, Festo pomaže u tome da procesi budu sigurni i spremni za budućnost.

Lanac vrijednosti zelenog vodika više je od teme budućnosti

To je već danas stvarnost i njezina važnost raste. Oni koji razumiju cijeli lanac mogu donositi dobro utemeljene odluke i integrirati odgovarajuća rješenja u ranoj fazi.

Znatiželjni?

Učinkovito upravljajte vodikom s Festom – od početka do kraja

Već radite na nekoj određenoj aplikaciji?

Razgovarajte s našim stručnjacima o vašem rješenju za automatizaciju