Proizvođači uređaja su pod pritiskom različitih zahtjeva: Što predstavlja posebne izazove za laboratorijske, dijagnostičke i medicinske uređaje

Razvoj i proizvodnja modernih laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja sada je više nego ikad uhvaćena u napetosti između tehnoloških inovacija, regulatornih zahtjeva i ekonomskog pritiska. Zahtjevi za preciznošću, pouzdanošću i minijaturizacijom stalno rastu, kao i zahtjevi za dokumentacijom, sigurnošću i digitalnom integracijom u postojeće sustave.

Istodobno, mnogi proizvođači bore se s ograničenim resursima, rastućim pritiskom na troškove i sve većim nedostatkom kvalificirane radne snage. Složenost sustava se povećava, dok vremenski okviri za razvoj i lansiranje na tržište postaju sve kraći.

Ovaj članak ističe glavne izazove u proizvodnji uređaja, posebno u područjima  analitičke laboratorijske tehnologije, kliničke dijagnostike i medicinske tehnologije, te stvara jasno razumijevanje okvirnih uvjeta pod kojima se danas moraju razvijati inovativna rješenja.

1. Prostorna ograničenja i minijaturizacija u laboratorijskim, dijagnostičkim i medicinskim uređajima

Kompaktan dizajn modernih uređaja predstavlja ogromne izazove za razvojne programere. Laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji moraju smjestiti brojne funkcije u vrlo malom prostoru, uključujući senzore, fluidiku i elektroničke komponente. Istodobno, rastu zahtjevi za ergonomijom, mobilnošću i prenosivošću. Minijaturizirane komponente ne moraju biti samo snažne, već i pouzdane i izdržljive. Ograničeni prostor za ugradnju zahtijeva kreativan redizajn i dobro osmišljene arhitekture sustava gdje je svaki milimetar važan. To često utječe na potrošnju materijala i težinu.

2. Nedostatak kvalificirane radne snage i nedostatak specijaliziranog znanja u razvoju uređaja

Mnogi proizvođači suočavaju se s izazovom razvoja složenih mehatroničkih sustava s malim, intenzivno opterećenim timovima. Posebno u područjima kao što su automatizacija, fluidika, elektronika ili integracija softvera, često nedostaje specijaliziranog znanja. Međutim, razvoj laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja zahtijeva duboko tehničko razumijevanje – od početne ideje do serijske proizvodnje. Tvrtke čija ključna kompetencija ne leži u područjima pogonske tehnologije ili sistemske integracije stoga sve više imaju koristi od vanjskih partnera koji im pružaju konkretno znanje i resurse.

3. Pritisak na troškove i ekonomska učinkovitost u malim proizvodnim serijama

Ekonomski pritisak raste u proizvodnji uređaja - posebno za male i srednje proizvodne serije. Kupci očekuju visokoučinkovita, pouzdana i isplativa rješenja. Međutim, razvoj novih uređaja je skup, posebno s obzirom na veliki broj varijanti i male količine proizvodnje. Kako bi ostali konkurentni, mnogi proizvođači oslanjaju se na modularne sklopove, standardizaciju i vanjsku razvojnu podršku. To omogućuje skraćivanje vremena razvoja i smanjenje troškova bez kompromisa u pogledu kvalitete ili funkcionalnosti.

4. Tehnološka složenost mehatroničkih sustava

Integracija fluidike, elektronike, mehanike, senzora i softvera u jedan uređaj dovodi do velike složenosti sustava. Kako bi se osigurao besprijekoran rad, sučelja moraju biti precizno koordinirana. Čak i manje nedosljednosti u arhitekturi sustava mogu dovesti do značajnih problema tijekom prijave ili odobrenja. Cjeloviti pristup integraciji sustava – idealno s interdisciplinarnim timovima – je stoga ključan za uspjeh.

5. Pouzdanost i preciznost u stvarnim radnim uvjetima

Laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji moraju raditi pouzdano i precizno dugi niz godina, često u promjenjivim uvjetima okoline. Zahtjevi za točnošću, ponovljivošću i dugoročnom stabilnošću posebno su visoki u osjetljivim primjenama kao što su analize krvi ili molekularno-biološki testovi. Robustan dizajn, visokokvalitetne komponente i dobro osmišljen sustav osiguranja kvalitete ključni su za izbjegavanje kvarova i osiguranje sigurnosti pacijenata.

6. Regulatorni zahtjevi i standardi u medicinskoj tehnologiji

Za proizvođače laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja obvezno je poštivanje zakonskih zahtjeva kao što su MDR (Medical Device Regulation), ISO 13485, propisi FDA ili standardi IEC-61010. Ovo je također izuzetno složeno. Dokumentacija, sljedivost i validacija moraju se uzeti u obzir već u fazi razvoja. Pogreške ili propusti mogu dovesti do značajnih kašnjenja, problema s odobravanjem ili čak opoziva. Stoga je ključno duboko razumijevanje regulatornih zahtjeva.

7. Učinkovito upravljajte vremenom do izlaska na tržište i raznolikošću proizvoda

Vrijeme između ideje za proizvod i lansiranja na tržište sve je kraće i kraće. Istovremeno, raste potražnja za pojedinačnim varijantama i fleksibilnim količinama. Proizvođači stoga moraju biti sposobni brzo reagirati na promjene na tržištu te učinkovito razvijati, testirati i masovno proizvoditi nove uređaje. Agilni razvojni procesi, modularne platforme i bliska suradnja s iskusnim partnerima značajno skraćuju vrijeme izlaska na tržište.

8. Digitalizacija, umrežavanje i kibernetička sigurnost u pametnim uređajima

Laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji danas su sve više umreženi i sposobni za rad s podacima. Komuniciraju s bolničkim IT-sustavima, cloud-platformama ili laboratorijskim informacijskim sustavima, omogućujući tako učinkovitije korištenje i evaluaciju podataka. Ovo digitalno umrežavanje postavlja visoke zahtjeve na sučelja, softversku arhitekturu i posebno za IT-sigurnost.

Stupanjem na snagu Zakona o kibernetičkoj otpornosti (CRA) u prosincu 2027, kibernetička sigurnost postat će obvezni dio CE-označavanja za sve proizvode s digitalnim elementima. Proizvođači se tada moraju razvijati prema načelima "Secure by Design" i "Secure by Default".

9. Održavanje i prediktivan servis

Uz tehničke performanse, sve se više u fokus stavlja i jednostavnost održavanja i servisiranja uređaja. Proizvođači se suočavaju s izazovom dizajniranja sustava koji zahtijevaju malo održavanja, jednostavniji su za servisiranje i idealno omogućuju prediktivno održavanje. Cilj je smanjiti vrijeme zastoja, produžiti vijek trajanja i učiniti servisne operacije učinkovitijima. Moderni pristupi poput prediktivnog održavanja omogućuju rano prepoznavanje potreba za održavanjem – prije nego što dođe do kvara.

10. Održivost i učinkovitost resursa u proizvodnji uređaja

Održivost je sada ključni konkurentski faktor, a ne više samo nešto što je „lijepo imati“. Proizvođači se suočavaju s izazovom smanjenja potrošnje materijala i energije svojih uređaja bez ugrožavanja performansi ili kvalitete. Dizajn koji štedi resurse, energetski učinkovite komponente i materijali koji se mogu reciklirati ključni su instrumenti za kombiniranje ekološke odgovornosti i ekonomskog uspjeha.

Opisani izazovi ilustriraju da su zahtjevi koji se postavljaju pred proizvođače uređaja u industriji znanosti o životu visoki i često se ne mogu ispuniti klasičnim standardnim komponentama. Generički pristupi brzo dosežu svoje granice, posebno kada je riječ o preciznosti, integraciji i regulatornoj sigurnosti.