Konkurentska prednost održivom proizvodnjom

Energetska učinkovitost u tehnologiji automatizacije sada je glavni prioritet. Ali koji se konkretni potencijal uštede može iskoristiti? Sustav za oštrenje olovki daje odgovor na to pitanje. U njemu se olovke oštre, tiskaju, transportiraju do stanice za punjenje, pakiraju u limenke i prenose u skladište. Na primjeru ove demonstracijske tvornice na pitanja o integriranoj energetskoj učinkovitosti moguće je odgovoriti jasno i praktično

Kao obiteljsko poduzeće s dugoročnom perspektivom Festo se dugi niz godina usredotočuje na holističku energetsku učinkovitost – i u vlastitom poduzeću i kod svojih klijenata. Uvijek uzimajući u obzir cijeli lanac vrijednosti – od inženjeringa preko energetski učinkovitih proizvoda do učinkovitog projektiranja sustava i štednje energije strojeva i sustava u smislu "zelene" proizvodnje.

Ovaj četverostupanjski pristup prati i izložba s videozapisima, interaktivnim izlošcima Festovih proizvoda i rješenja te prezentacijom održivih usluga i dobro utemeljenih ponuda edukacija. Poruka je da svako područje jednako pridonosi pronalaženju optimalnog, ekonomičnog i savršeno usklađenog rješenja automatizacije. Dobro je dati odgovore na izazove 21. stoljeća kako su predstavljeni na početku obilaska. Posebno u kontekstu oskudice resursa, klimatskih promjena i ekološkog otiska.

Holističko razmišljanje, ciljano djelovanje

Inženjering za optimalno oblikovanje postrojenja

Korištenjem trima različitim sustavima rukovanja – pneumatskim, električnim i kombiniranim – stanica 1 pokazuje ukupne troškove vlasništva s različitim vremenskim ciklusima tijekom razdoblja rada od nekoliko godina. Posjetitelj može postaviti željeni rok amortizacije i odrediti za njega najekonomičnije rješenje u smislu troškova nabave i energije.

Proizvodi i rješenja za veću energetsku učinkovitost

Decentralizirani terminali ventila smješteni vrlo blizu aktuatora ciljano štede komprimirani zrak na stanici 2. Ali postoji mnogo više potencijala: animirane slike pružaju informacije o 11 dodatnih mogućnosti uštede. Uz proporcionalnu potrošnju energije od 30 % unutar njemačkog industrijskog sektora, takve mjere su budućnost.

Usluge i daljnje usavršavanje kao upravljački instrumenti

Dok se stanica 3 koncentrira na Festove usluge uštede energije, stanica 4 opisuje usluge Festo Didactic. Ovdje se teorija i praksa spajaju na održiv način. Jer znanje vodi do novih rješenja. Bez obzira na to je li riječ o energetski učinkovitom vijčanom kompresoru u kompresorskom bloku sustava komprimiranog zraka ili o upravljačkim naredbama s kojima se energetska bilanca može dosljedno poboljšati.

Energetska učinkovitost Festo otkriva gubitke komprimiranog zraka

Snimač otkriva istinu: posebna oprema detektira čak i skrivene gubitke komprimiranog zraka koje nije moguće čuti golim uhom tijekom rada. Uz Festo usluge uštede energije možete pronaći i najmanja curenja. To donosi vrlo zanimljiv potencijal uštede.

Zajedno prema budućnosti

Izložba "Doživite energetsku učinkovitost" na impresivan način naglašava kako Festo neprestano korača novim putovima u bliskom dijalogu s klijentima, dobavljačima, vodećim istraživačkim institucijama i drugim poduzećima, što pokazuje i zasebno inovacijsko područje.