Idealno za programere: poč. set za ruk. tekućinama

Jednostavno brže do novih primjena za doziranje

Sustavi za doziranje kontrolirani tlakom upotrebljavaju se svuda gdje su važni preciznost, propusnost i pouzdanost. Festo programerima u području automatizacije laboratorija nudi početni set za doziranje tekućina. Na taj se način konfiguracija prve aplikacije za doziranje može implementirati nesmetano i brzo.

Savršen za testiranje, precizan pri doziranju

Početni set omogućuje vam da se upoznate sa svestranošću sustava za doziranje kontroliranog tlakom bez velikog napora. Stoga je funkcionalni set najprije osmišljen za testove za evaluaciju i razvoj u laboratoriju – kao preliminarna faza za korištenje u serijskim strojevima OEM za automatizaciju laboratorija.

Zahvaljujući preciznom doziranju tekućina sustavi za doziranje kontrolirani tlakom idealni su za in vitro dijagnostiku (IVD), visokopropusno probiranje i opće aplikacije u području bioznanosti. Njime se može obuhvatiti i velik broj industrijskih primjena u području mikrodoziranja.

Početni set sadržava glavu za doziranje VTOE s brzim prebacivanjem, dinamički proporcionalni regulator tlaka VEAB i sve komponente potrebne za brz početak.

Jednostavan princip, širok raspon

Tlak u spremniku s tekućinom može se mijenjati s pomoću regulatora tlaka. Kad se tlak u spremniku poveća u odnosu na okružje i istodobno otvori ventil za tekućinu, tekućina za doziranje dozira se iz spremnika kroz mlaznicu. Dozirana količina tekućine može se prilagoditi s visokom preciznošću uz pomoć parametara tlaka i vremena otvaranja ventila.

To znači da se može ostvariti širok raspon različitih volumena – od nl do ml. Zahvaljujući linearnoj karakteristici tlaka i vremena otvaranja moguće je lako postaviti željenu količinu doziranja. Sigurnosni ventil spojen je izravno na spremnik i sprečava preopterećenje cilindra tlakom zraka.

Važno je održavati tlak na ventilu što je moguće konstantnijim. Fluktuacije tlaka imaju izravan učinak na dozirani volumen. Zbog toga se za dinamičku regulaciju tlaka koristi proporcionalni regulator VEAB. On omogućuje kontroliranje zadane vrijednosti s ponovljivošću od 0,4 %.

U njemu se nalazi gotovo sve što vam je potrebno za početak

U početnom se setu nalaze sve komponente važne za puštanje u rad sustava za doziranje kontroliranog tlakom. Dodatno su potrebni samo dovod komprimiranog zraka, upravljački signal ventila i napajanje od 24 V.

Sadržaj:

  • Upute za uporabu
  • VTOE 1-1, glava za doziranje od polikarbonata
  • VEAB, piezo proporcionalni regulator tlaka
  • Razdjelnik sa sigurnosnim ventilom
  • NEBU, kabel za VEAB
  • PFAN crijevo 3 mm, kemijski otporno crijevo
  • Fitinzi, stezni prsten ¼-28 i utični priključak QSM
  • Boca Schott Duran GL45 1L
  • Zatvarač za bocu GL45

svibnja 2020

Pregled