Stoga se proizvodi mogu dizajnirati mnogo slobodnije u smislu prostora i moguće ih je učiniti mnogo manjima i lakšima – važan korak prema daljnjoj minijaturizaciji. Osim toga, MID komponente često ne zahtijevaju nikakve kabele, što uvelike olakšava ugradnju. Za razliku od klasičnih, uglavnom dvodimenzionalnih tiskanih pločica, MID tehnologija kao tiskanu pločicu koristi trodimenzionalni oblikovni element, npr. kućište. Postoje različiti proizvodni procesi za proizvodnju komponenata MID. U slučaju često korištenog laserskog izravnog strukturiranja (LDS) plastici za injekcijsko prešanje dodaje se poseban aditiv. Od ovog se materijala najprije izlijeva potrebna komponenta.

Elementi oblikovanih injekcijskim ubrizgavanjem sa strukturiranim uzorkom vodiča

Područja koja trebaju imati vodiče zatim se izlažu laserskoj zraci. Dodani aditiv se aktivira i uroni u bakrenu kupku tijekom naknadnog procesa metalizacije, pri čemu se formiraju vodiči oštrih kontura. Različiti premazi, na primjer nikal, zlato, srebro ili lem, mogu se nanositi jedan za drugim. Na tako nastala vodljiva područja mogu se zalemiti električni sklopovi.

Laserska obrada nosača i tiskanih pločica

Laserska obrada nosača i tiskanih pločica (fotografije: LPKF/LDS)

Fotografije: LPKF/LDS

BionicANTs – MID tehnologija u minijaturnim robotima mrava

Za Festo 3D-MID tehnologija nudi velik potencijal za budućnost tehnologije automatizacije i za upotrebu u budućim proizvodnim sustavima. BionicANTs su prvi minijaturni roboti koje je Festo proizveo koristeći se ovom tehnologijom. Ovaj nositelj tehnologije napravljen je po uzoru na pravog mrava. Pokazuje kako autonomno donošenje odluka i suradničko ponašanje olakšavaju učinkovit timski rad.

Zahvaljujući 3D-MID tehnologiji sve mehaničke i elektroničke funkcije mogu se smjestiti u najmanji prostor na mravu veličine samo 13,5 cm, i precizno koordinirati – integracija funkcija u svojem najboljem izdanju!

MID u upotrebi

Tehnologija male veličine MID već se dokazala u mnogim svakodnevnim primjenama. MID-ovi se na primjer mogu naći u automobilima. Kompaktni MID senzor tlaka u ESP kočnom sustavu pretvara hidraulički tlak kočenja u električni signal. MID-ovi se također koriste u mobitelima. Trodimenzionalni nosači na plastičnom kućištu unutar mobilnog telefona djeluju kao integrirana antena. Primjene se također mogu naći u, između ostalog, medicinskoj, klimatizaciji i sigurnosnoj tehnologiji.