Pritisak za mnoge funkcije

Veliko polje za precizan rad s pritiskom je površinska obrada. Regulirani kontaktni pritisak s Controlled Pneumatics osigurava, na primjer, potpuno ravnomjernu obradu radnih komada, čak i ako imaju teške geometrije. Spektar mogućnosti koje nudi Controlled Pneumatics proteže se sve do sigurnog poliranja vrlo osjetljivih pločica. Regulirani pritisak također je idealan za doziranje: „Pressure over liquid” znači da se proizvodi poput disperzijske boje ili ljepila mogu dozirati s vrhunskom točnošću.​​

Protok? Precizno doziran!

Protok se također može vrlo precizno kontrolirati s pomoću Controlled Pneumatics. To je zanimljivo svugdje gdje se, primjerice, koriste skupi plinovi u velikim količinama. Primjer za to je sprečavanje oksidacije preciznom kontrolom dušika. Na taj se način koristi točno ona količina plina koja je potrebna – gubici se izbjegavaju.

Profili kretanja optimiziraju proces

Profili pneumatskog kretanja mogu se vrlo jednostavno izraditi s pomoću Controlled Pneumatics. Na primjer, brzim izvlačenjem klipa cilindra, međuzaustavnicima i blagim ulaskom u krajnji položaj bez vibracija. Povratni hod tada se odvija uz smanjeni tlak. Ovo je samo primjer koji može varirati. Takvi profili pomažu smanjiti potrošnju komprimiranog zraka – u nekim slučajevima i do 70 %.

Jednostavno dobra kontrola – tehnologija

Za uspješnu provedbu takvih zadataka Controlled Pneumatics zahtijeva interakciju nekoliko tehnologija: piezo tehnologija u ventilima i terminalima ventila, senzori, kontroleri i snažan upravljački algoritam.​​

Proporcionalni ventili kao što su VEAB, VPPI ili Motion Terminal VTEM čine nezamjenjivu osnovu. Mali VEAB, na primjer, reagira munjevitom brzinom na odstupanja u plesnim rolama. Ovo održava napetost što je moguće konstantnijom pri namotavanju visokotehnoloških pređa. Brzina i preciznost integrirane Piezo tehnologije daju velik doprinos. ​​

Proporcionalni ventil VPPI sa svojim pokretačem ili VTEM Motion Terminal s piezo tehnologijom za upravljanje prikladni su kada se, na primjer, namotava folija ili papir. Uz Motion Terminal, to se radi preko integriranih Motion Apps.

​​Integrirani senzori prikupljaju i obrađuju podatke. Oni su dostupni upravljaču više razine za parametrizaciju i procjenu preko učinkovite komunikacijske tehnologije. Navedeni parametri mogu se regulirati gotovo u stvarnom vremenu, što znatno povećava pouzdanost proizvodnje.

Uz hardver, učinkoviti kontrolni algoritam koji se može optimizirati prema odgovarajućim zahtjevima jedna je od središnjih točaka za Controlled Pneumatics. Naši su stručnjaci u stalnom kontaktu kako bi osigurali optimalan zajednički rad hardvera sustava Controlled Pneumatics. Na taj način mogu uzeti u obzir posebne zahtjeve svakog rješenja automatizacije. To je jedini način za postizanje optimalnih rezultata.​