Vodik će u budućnosti biti ključan za energetiku i dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija. To predstavlja određene izazove za proizvodnju i upotrebu. Za vas kao proizvođača fokus je na isplativosti, ali i većoj proizvodnji. To je jedini način da se osigura stalna opskrba vodikom. Pri postavljanju proizvodnje i infrastrukture treba uzeti u obzir i mnoge sigurnosne zahtjeve. Ovisno o vrsti i prirodi vaše proizvodnje, mogu se koristiti centralizirani i/ili decentralizirani koncepti automatizacije. Zato u suradnji s vama želimo pokazati kako optimalno dizajnirati svoju proizvodnju i upotrebu vodika. Ovdje često pomaže hibridni strateški pristup koji ciljano kombinira oba koncepta prema načelu najbolje učinkovitosti.

Podržavamo vas duž cijelog lanca vrijednosti

Naši stručnjaci imaju izvrsno znanje i iskustvo u automatizaciji raznih industrijskih segmenata kao što su kemijska industrija, industrija čelika ili cementa te u području prerade plina.

Iskoristite ovu stručnost! Zahvaljujući svojim automatiziranim rješenjima za proizvodnju, infrastrukturu i korištenje vodika podržavamo vas duž cijelog lanca vrijednosti. Bez obzira na to je li riječ o pojedinačnim komponentama, rješenjima za razvodne ormare ili uslugama.

Proizvodnja vodika elektrolizom

Dizajnirajte svoju proizvodnju vodika na siguran način, a mi ćemo vas podržati.


Neovisno o tome je li riječ o središnjoj kontroli kao u kemikalijama velikih razmjera ili decentraliziranoj automatizaciji u modularnim sustavima: možete biti sigurni da poznajemo zahtjeve eksplozivnih zona i da u svojim rješenjima uzimamo u obzir aspekte funkcionalne sigurnosti.

Ovisno o vašim individualnim potrebama za sigurnosnim primjenama i procjeni prema normi IEC 61508 (SIL), nudimo i pojedinačne komponente i rješenja za razvodne ormare.

Više članaka na temu vodika