Optimizacija procesa: izbjegavanje fluktuacije u procesu proizvodnje

Optimiziranje procesa proizvodnje poluvodiča ključni je čimbenik u povećanju prinosa. Analizom i optimizacijom procesnih parametara i tijeka procesa možete povećati učinkovitost i prinos. Parametri procesa na razini stroja uključuju, na primjer, temperaturu, tlak, vrijeme izloženosti i vrijeme jetkanja. Ovdje vam analiza podataka i umjetna inteligencija mogu pomoći poboljšati proces, a time i rezultate.


Analiza podataka i kontinuirano poboljšanje

Analiza podataka o proizvodnji i kontinuirano poboljšanje ključni su koraci za dugoročno povećanje prinosa. S alatima za analizu podataka kao što je strojno učenje, na primjer, poduzeća mogu identificirati obrasce i trendove te eliminirati neučinkovite procese ili probleme s kvalitetom. Umjetna inteligencija je vrhunski pomagač jer na temelju velike baze podataka otkriva moguća odstupanja. Na temelju toga možete konkretno usvojiti mjere poboljšanja kojima možete postići prediktivnu kvalitetu, odnosno predvidljivu kvalitetu proizvoda.


Preventivno održavanje i kalibracija stroja za optimalno rukovanje poluvodičima

Stanje i preciznost proizvodnih sustava također su ključni: na primjer, jesu li fotolitografski sustavi, CVD sustavi za kemijsko taloženje iz pare, sustavi za jetkanje itd. u dobrom stanju? Da bi se izbjegli kvarovi i povećao prinos, bitni su pravovremeno održavanje, servisiranje i kalibracija proizvodnih sustava. I ovdje umjetna inteligencija postaje sve važnija jer precizno registrira odstupanja parametara od prozora histereze i tako omogućuje prediktivno održavanje.

Obuka i usavršavanje zaposlenika

Zaposlenici su isto važni za povećanje produktivnosti u proizvodnji poluvodiča. Redovita obuka i daljnje obrazovanje mogu pomoći u produbljivanju razumijevanja procesa, identificiranju potencijala optimizacije i pronalaženju učinkovitijih rješenja.


Proizvodnja poluvodiča zahtijeva uvjete čiste prostorije

Budući da čak i najmanje čestice ili onečišćenja mogu utjecati na rezultat, proizvodnja poluvodiča odvija se u prostorijama klase čistih prostorija ISO 1 do ISO 5. Pritom je bitna kontrola temperature, kvalitete zraka, kontaminacije česticama i vlažnosti, kao i portfelj proizvoda prikladan za čistu prostoriju. Potrebni su učinkoviti protokoli čistih prostorija, redovito održavanje ventilacijskih i filtracijskih sustava te obuka osoblja o ponašanju u čistim prostorijama.


Kvaliteta sirovina

Kvaliteta korištene sirovine, posebice silicijevih pločica, ključna je za prinos u proizvodnji. Prljavština ili kvarovi mogu dovesti do pogrešaka i više otpada. Stoga je kontrola kvalitete materijala apsolutno nužna.

Zaključak

Povećanje prinosa u proizvodnji poluvodiča zahtijeva holistički pristup koji uzima u obzir i tehnološke i organizacijske aspekte. Zahvaljujući osiguravanju kvalitete sirovina, optimizaciji proizvodnog procesa, obuci osoblja, preventivnom održavanju i analizi podataka korištenjem umjetne inteligencije, na primjer, možete maksimalno povećati proizvodnju funkcionalnih čipova dobivenih od poluvodiča te znatno povećati svoj prinos. Kultura stalnog poboljšanja ključ je dugoročnog uspjeha.