Razvoj električnih automobila ubrzava. Kina je sebi i proizvođačima automobila postavila ambiciozne ciljeve – do 2020. godine 12 % svih vozila treba biti električno. Francuska želi da svi automobili prodani nakon 2040. budu električni. Volvo je najavio prestanak proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem još 2019. godine. I poduzeće London Taxi Company objavilo je namjeru ulaska na tržište električnih vozila promjenom imena u London Electric Vehicle Company. Novi taksiji imat će isti klasični izgled kao i prethodnici, ali će biti čišći i tiši. I vlada Ujedinjenog Kraljevstva slijedi pomak prema električnim vozilima te je u srpnju 2017. objavila velik investicijski program za razvoj tehnologije baterija.
Pilot-projekt Automatizirana pilotska linija od modula do pakiranja za industrijske inovacije, ili skraćeno AMPLiFII, pokazuje kako učinkovita automatizacija može pridonijeti konkurentnoj proizvodnji pogonskih baterija u Europi.
U sklopu pilot-projekta linije za montažu baterija AMPLiFII proizvođač strojeva za posebne namjene i integrator sustava Horizon Instruments razvio je sustav za brzo biranje ćelija. To je tehničkom direktoru Danielu Boltonu i njegovu timu bio poseban izazov. Pri projektiranju proizvodne linije baterijskih modula suočili su se s nekoliko tehničkih i praktičnih ograničenja: "Imali smo relativno ograničen prostor u koji smo uklopili opremu i rok isporuke od samo sedam mjeseci. Osim toga, morali smo pronaći način da svaku ćeliju provjerimo električnim putem, rotirati ćelije ako je potrebno i postaviti ih u module s velikom preciznošću i brzinom."
Jedna od temeljnih zadaća pilot-sustava je istodobno testiranje skupina od 30 ćelija u smislu struje i napona, čak i prije nego što ih se pojedinačno postavi u baterijske module funkcijom Pick and place. Visoki troškovi i prostorna ograničenja značili su da nije bilo moguće smjestiti 30 pojedinačnih ispitivača baterija. Trebalo je pronaći rješenje. S istraživačkom i obrazovnom skupinom WMG na Sveučilištu Warwick Horizon Instruments razvio je prilagođeno sučelje multipleksora koje je omogućilo upotrebu jednog ispitivača baterije. Osim zamjetne uštede prostora i troškova, zahvaljujući njima moguće je prikupljati usporedne podatke o statusu testa.
Nakon testiranja ćelije baterija točno se poravnavaju i prema potrebi okreću. Zatim upotrebljava sustav Pick and place u modulu koji se nalazi na transporteru. Sustav se može precizno konfigurirati s obzirom na djelomično promjenjiv broj baterijskih ćelija. Obično se nakon sastavljanja upotrebljava sto pojedinačnih ćelija po modulu ukupne težine oko devet kilograma.
Festo je isporučio kompaktno cjelovito rješenje s kartezijanskom robotskom tehnologijom za brzo i precizno rukovanje. "Nismo morali koordinirati nekoliko dobavljača niti se brinuti o kompatibilnosti proizvoda," objašnjava Daniel Bolton. “Samo osam tjedana nakon što je narudžba poslana, dobili smo sustav po mjeri. Festo nam je bio na raspolaganju u smislu tehničke podrške tijekom cijele faze projektiranja, instalacije i puštanja u rad." S novim rješenjem za automatizaciju ćelije je moguće izvaditi, rotirati, poravnati i postaviti u module unutar 1,2 sekunde.
 
 U središtu sustava Pick and place za podizanje i postavljanje baterija nalazi se Festo EXCH-60. Planarna površinska portalna platforma razvijena je za procese montaže u kojima se mali i lagani predmeti masovne proizvodnje moraju postaviti brzo i fleksibilno. U tu svrhu EXCH, koji pokreću dva stacionarna motora, pruža najvišu razinu dinamike. Budući da pojedinačne osi ne zahtijevaju odvojene portale, osigurano je precizno poravnanje. Pri brzini do 5 m/s i vrijednostima ubrzanja do 50 m/s2, može izvesti 100 zahvata u minuti s preciznošću ponavljanja od ± 0,1 mm.
Steve Sands iz Festa smatra upotrebu EXCH-a revolucionarnim korakom: "Ovim se projektom prvi put upotrebljava Festova planarna površinska portalna platforma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tehnologija automatizacije integrirana u pilot-liniju za baterije električnih vozila izvorno je razvijena za izgradnju fotonaponskih panela. Idealna je za rukovanje osjetljivim komponentama i njihovo postavljanje s velikom preciznošću."
Terminal ventila CPX upravlja 2D planarnom površinskom portalnom platformom. Kombinira najnoviju elektroniku i pneumatiku na jednoj, neovisnoj osnovnoj ploči.
Novo rješenje za automatizaciju izazvalo je interes i izvan sektora strojogradnje i tehnologije automatizacije. Profesor Robert Harrison sa Sveučilišta Warwick smatra da pilot-projekt dokazuje "da brzi birač ćelija i druge radne stanice omogućuju automatsku integraciju baterijskih ćelija u module. To utire put dogradnji kompletnog proizvodnog pogona." Profesor Harrison smatra da će projekt pomoći u razvoju nove generacije pogonskih baterija za električna i hibridna vozila. "Kombinacija najboljih ručnih i automatiziranih metoda montaže za proizvodnju baterija postavit će temelje novog opskrbnog lanca automobila u Ujedinjenom Kraljevstvu temeljenog na automatiziranoj tehnologiji", kaže stručnjak za sustave automatizacije.
Coventry CV4 7AL
Sveučilište u Warwicku
Engleska
Područje poslovanja: istraživanje i razvoj
Ghyll Industrial Estate
Heathfield, Istočni Sussex
Engleska
Područje poslovanja: razvoj i izrada integriranih rješenja za automatizaciju