Dok se mnogi proizvođači strojeva za pakiranje oslanjaju na standardne strojeve s lancima za klizanje, slaganje i sortiranje, Transnova Ruf koristi se prilagođenim rješenjima za pakiranje, paletiranje i rukovanje temeljenim na robotima. Time se stvaraju energetski učinkoviti kompaktni sustavi koji štede prostor i imaju veliku gustoću snage i brzu promjenu formata. Ovo inovativno poduzeće sada može s pomoću kupljenja, pakiranja i paletiranja isporučiti više od 100 gotovih linija za pakiranje koje su precizno prilagođene zahtjevima njihovih kupaca i pokrivaju cijeli procesni lanac završnog pakiranja. Zahvaljujući tomu poduzeće sada bilježi dvoznamenkasti godišnji rast.
"Odustali smo od krutog strojnog programskog razmišljanja i živimo u svijetu mikromodularnosti. "Baš kao i s Legovim setom, zahvaljujući ovom konceptu bez presedana u inženjerstvu strojeva za pakiranje mogu se proizvesti dosad nezamisliva rješenja", ističe Michael Ruf. "Mikromoduli su funkcionalni elementi iz kojih konfiguriramo sustav posebno prema zahtjevima kupaca. Za svaki modul pohranjuje se CAD predložak s odgovarajućim hardverom i softverom. Moduli se sastavljaju prema individualnim zahtjevima kupaca. Rezultat je rješenje za pakiranje po mjeri, u skladu s motom "izrađen po narudžbi", dodaje stručnjak za industriju. "Ovo nam je dalo konkurentsku prednost", uvjeren je Ruf. Svake godine poduzeće integrira oko 200 robota koji nude niz ključnih prednosti: veću fleksibilnost, posebno za strojeve posebne namjene, bolje rukovanje i bržu promjenu formata. Usredotočenost je na individualnim željama kupaca. "I svaki su put drukčije", objašnjava Ruf. Strojevi poduzeća Transnova Ruf koriste se za pakiranje svega, od gumbastih baterija i salame do vrećica za infuzije i hladnjaka, pa čak i upravljačkih ormara; od proizvoda u prehrambenoj, kozmetičkoj, neprehrambenoj i kemijskoj industriji do medicinskih i farmaceutskih proizvoda.
Tržište zahtijeva ekonomične proizvodne sustave koji se lako mogu nositi s čestim promjenama proizvoda i formata. Tehnologija pneumatske automatizacije ovdje daje važan doprinos. Modul za hvatanje ćelije za pakiranje i paletizaciju opremljen je vakuumskom tehnologijom, pneumatskim pogonima, hvatalicama i terminalima ventila. Ključni dio tehnologije ovdje je regulator proporcionalnog tlaka koji je integriran u terminal ventila CPX/MPA na mjestu upotrebe. "Postavljen je točno ondje gdje je potreban pritisak", objašnjava voditelj proizvoda Festo Ulrich Sixt.
Regulatori proporcionalnog tlaka VPPM reguliraju kontaktni tlak paralelne hvatalice. Važno je čvrsto uhvatiti pakete, ali ih ne deformirati ili oštetiti. Pritisak hvatanja reguliran je raznim čimbenicima kao što su punoća, gustoća pakiranja i težina. Kontrola i točnost ponavljanja također igraju važnu ulogu. Zahvaljujući proporcionalnoj tehnologiji prilagodbe se mogu učiniti u bilo kojem trenutku. To je nužno jer se nekad na jednom sustavu mora obraditi više od 100 različitih formata. Ovim se formatima zatim upravlja kao parametrima receptura u softveru SIMPLO, softverskom proizvodu poduzeća Transnova Ruf. Softver omogućuje operaterima strojeva bez vještina programiranja da kreiraju nove obrasce paletiranja i uvezu ih u upravljački sustav robota tijekom proizvodnje.
Regulatori proporcionalnog tlaka VPPM ugrađeni su u terminal ventila CPX/MPA. Njegova električna komponenta ima analogne i digitalne ulaze i izlaze koji se mogu upotrebljavati za kontrolu i praćenje pojedinih dijelova procesa. CPX-u je moguće pristupiti preko interneta te tražiti dijagnostičke podatke. To znači da se, kad god je potrebno održavanje, može upotrijebiti daljinska dijagnostika kako bi se brzo utvrdilo je li problem lako otkloniti ili treba zamijeniti ventil ili terminal ventila, što je iznimno rijedak slučaj. "Kao srednje poduzeće sada možemo svojoj globalnoj mreži kupaca pružiti najbolju moguću uslugu", zadovoljan je Michael Ruf.
Rudolf-Diesel-Strasse 12
91522 Ansbach
Njemačka
Područje poslovanja: razvoj i montaža modularnih robotskih rješenja za završno pakiranje i paletiranje