"Generacija revolucionarnih strojeva" zbilja stvaraju prostor u tvornici kao i nove izglede za rast – za nas i naše kupce," kaže Riccardo Panepinto, voditelj operacija u Cama Grupi u Italiji. Za proizvođače robnih marki to otvara potpuno nove horizonte u rasporedu sustava u njihovim tvornica. Dobivaju fleksibilnost za integraciju ostalih komponenti sustava u liniju. Jedna karakteristična značajka konvencionalnih strojeva jest veliki upravljački ormar izvan stroja. Njegovi kontroleri povezani su s pogonima, senzorima i ventilima na terenu velikim brojem dugih kabela i crijeva.
Kompaktniji strojevi
S "generacijom revolucionarnih strojeva" Cama je potpuno redizajnirala svoje strojeve. To omogućuje smanjenje prostora potrebnog za stroj. Upravljački ormari s električnim i pneumatskim komponentama integrirani su u kutove postolja stroja. Manji prostor potreban za strojeve omogućuje mnogo toga: smanjuje se broj i duljina kabela i crijeva, a potrebni moduli i komponente mogu se jednostavno postaviti ondje gdje su potrebni. Tako su pristupačniji. Osnovni proizvod je terminal ventila CPX/MPA iz Festa sa stupnjem zaštite IP65.
"Terminali ventila s CPX-om i sabirnicom polja znatno smanjuju količinu ožičenja i crijeva, a time i prostor koji je potreban našim strojevima", objašnjava Panepinto. CPX jednostavno, brzo, fleksibilno i neprimjetno povezuje pneumatske i električne upravljačke lance na sve koncepte automatizacije i standarde specifične za poduzeća. "Terminal ventila nudi i dijagnostičke funkcije. To nam olakšava udovoljavanje zahtjevima velikih proizvođača robnih marki, primjerice u smislu preventivnog održavanja", kaže proizvođač sustava.
Sigurnost strojeva važna je i u novoj generaciji strojeva. Za odzračivanje se koristi meki start/brzi ispušni ventil MS6SV. Pouzdano štiti od neočekivanog pokretanja i ima 1,5 puta veći kapacitet odzračivanja u usporedbi s ventilacijskim kapacitetom.
CL 175, iznimno fleksibilan bočni utovarivač SideLoader, koji je predstavila Cama, pripada novoj "revolucionarnoj generaciji strojeva". Poduzeće je potpuno redizajniralo izgled i funkciju ovog stroja za pakiranje. Može u gotove kartonske kutije ubacivati termoskupljajuće folije, vrećice, blistere i drugu primarnu ambalažu.
Sustav rukovanja utovarom sastoji se od jedinice za rukovanje s električnom EGC osi za precizan pristup srednjim položajima kao i pneumatskog miniklizača DGSL. EGC pomaže smanjiti vrijeme montaže za 30 % u usporedbi s električnim osovinama u vlastitoj izvedbi koje su sami ugradili.
Svjesna uporaba tehnologije pneumatskoga i električnog pogona omogućuje visoku preciznost uz veliki kapacitet opterećenja.
Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italija
Područje poslovanja: inženjering i proizvodnja sustava i strojeva za sekundarno pakiranje