U poduzeću Dürkopp Adler inovacija se susreće s tradicijom. Dürkopp je dizajnirao svoj prvi šivaći stroj još 1861. godine. Tijekom sljedećih dvadeset godina Bielefeld je postao jedno od najvažnijih središta industrije šivaćih strojeva u Njemačkoj. Godine 1880. u industriji je djelovalo 19 poduzeća iz Bielefelda. Uključujući i poduzeće Dürkoppa Adler. Danas je to poduzeće jedan od svjetskih predvodnika na tržištu šivaćih strojeva i automatskih šivaćih strojeva sa svjetskom servisnom i prodajnom organizacijom.

Automatski šivaći strojevi poduzeća Dürkopp Adler mnogo su više od šivaćih strojeva. Visokotehnološki strojevi imaju modernu tehnologiju upravljanja, višestruko uvlačenje konca i automatske sustave rezanja koji brzinom munje režu tkaninu nakon što je rupica za gumbe ušivena. Oblik i duljina rupica lako se namještaju s pomoću upravljačke ploče na stroju. Vrhunski automatski stroj za rupice s dvostrukim lančanim bodom 581 opremljen je fleksibilnim sustavom rezanja koji omogućuje izrezivanje različitih rupica bez mijenjanja noža. Festo elektromagnetni ventili VUVG važna su komponenta ovog ultramodernog šivaćeg stroja. Omogućuju iznimno brzo i precizno rukovanje i obradu tkanina, a trajanje ciklusa najbrže varijante za izradu traperica je nešto manje od četiri sekunde.

Temeljno na partnerstvu

Festo je već niz godina jedan od najvažnijih partnera Dürkopp Adlera u području pneumatike. Visoka kvaliteta i performanse elektromagnetnih ventila VUVG potaknuli su proizvođača šivaćih strojeva da intenzivira suradnju s Festom tijekom redizajna automatskog stroja za izradu rupica s dvostrukim lančanim bodom 581 prije otprilike dvije godine. Među značajkama serije elektromagnetnih ventila VUVG koje su impresionirale poduzeće Dürkopp Adler bio je širok raspon varijanti. Zahvaljujući modularnom dizajnu koji ih čini prikladnim za upotrebu i kao terminali ventila i kao pojedinačni ventili elektromagnetni ventili VUVG kombiniraju visoke performanse s kratkim vremenom uključivanja i minimalnim zahtjevima za prostorom. Još jedan važan argument za odabir Festa kao tehnološkog partnera bila je dobra dostupnost rezervnih dijelova na svjetskim tržištima.

Kao inovativni tehnološki partneri i dobavljači visokokvalitetnih proizvoda Festo i Dürkopp Adler već su imali koristi od intenziviranja suradnje. Na primjer, kako relativna vlažnost zraka u pogonima za proizvodnju tekstila na Dalekom istoku zahtijeva veću razinu zaštite za strojeve, IP stupanj zaštite elektromagnetnih ventila VUVG povećan je na IP65.

Brzina i sile

Visoka gustoća energije pneumatskih komponenti dolazi do izražaja pri radu s različitim industrijskim šivaćim strojevima. Osim veće brzine, velike pneumatske sile osiguravaju čiste rezove. Noževi za rezanje, alati za probijanje i rezni blokovi režu čak i najčvršće tkanine u nekoliko sekundi. Kompaktni i s visokim brzinama protoka, elektromagnetni ventili VUVG mogu se integrirati ne samo u razvoj novih proizvoda, nego i u postojeće automatske šivaće strojeve. U automatskom stroju za izradu rupica s dvostrukim lančanim bodom 581 magnetni ventili tipa VUVG kontroliraju sve funkcije na pneumatski pogon. To uključuje rezanje i probijanje radi odvajanja tkanine kao i pneumatsko namještanje samog uređaja za rezanje/probijanje, ovisno o veličini i vrsti rupice. Pneumatski se kontrolira i širenje i stezanje tkanine prije šivanja rupice. Drugi pneumatski mehanizam za stezanje zaustavlja tkaninu nakon izrade rupice i lagano je povlači prema naprijed kako bi se konac mogao odrezati. Zatezanje niti tada se isključuje s pomoću pneumatskog cilindra.

Dobri izgledi

Prema poduzeću Dürkopp Adler, novi automatski stroj za izradu rupica s dvostrukim lančanim bodom 581 najbrži je stroj te vrste na svijetu. Što je sustav brži, to klijent ima više koristi, a time je veća i konkurentska prednost za tradicionalno poduzeće. Sve veći stupanj automatizacije u tekstilnoj industriji tekstilnim poduzećima u europskim zemljama omogućuje preseljenje proizvodnje bliže kući. Dobrih 90 posto tehnologije proizvedene u Njemačkoj koristi se na tekstilnom tržištu na Dalekom istoku.

Poduzeće Dürkopp Adler vidi daljnji potencijal za buduću suradnju s poduzećem Festo te se nada da će taj odnos u budućnosti još razvijati. Tu važnu ulogu ima novorazvijeni elektromagnetni ventil VUVG-…-S. VUVG-…-S, koji ima izbor osnovnih funkcija, znatno smanjuje troškovni pritisak, osobito u proizvodnji automatskih šivaćih strojeva s minimalnim rasponom funkcija.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Strasse 190
33719 Bielefeld
Njemačka

www.duerkopp-adler.com

Područje poslovanja: razvoj i proizvodnja suvremene tehnologije šivanja

  1. Ovaj je članak objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2016.