Prošla su vremena kada su se iz dana u dan na jednoj liniji proizvodile velike količine jednog proizvoda. Sve veći broj varijanti proizvoda i ambalaže, sve kraći životni ciklus proizvoda kao i trend individualizirane ambalaže i proizvoda postavljaju velike izazove pred proizvođače strojeva za punjenje i pakiranje, kao i pred njihove krajnje kupce. Multi-Carrier-System sada im nudi rješenje koje pruža veću fleksibilnost i veću konkurentnost.
Multi-Carrier-System već uključuje opcije relevantne za industriju 4.0. To uključuje, na primjer, posebno fleksibilan elektromehanički dizajn za ekonomičnu proizvodnju do serije veličine 1, kao i decentralizirane senzore i inteligentne nosače radnog komada i pogona. Čak je i simulacija, uključujući virtualnog blizanca, potpuno spremna za kasniju optimizaciju i dimenzioniranje sustava. Podaci o programu mogu se generirati već iz simulacije.
Unutar sustava, spremnici za punjenje, kao što su boce, limenke ili bočice, kreću se pojedinačno na nosačima za više formata kojima se može pojedinačno upravljati. Samohodne nosače pokreću linearni motori. Kako bi se izbjegli zastoji, kreću se u formaciji i usklađeno s procesom – pojedinačno ili u skupinama. Nosači se mogu slobodno i neprimjetno uvlačiti u i izvlačiti iz sustava Multi-Carrier-System. Povezivanje s postojećom intralogistikom vrlo je jednostavno. Nosače je moguće neovisno jedan o drugom ubrzati, usporiti i slobodno postaviti. Zahvaljujući integriranim RFID čipovima, svi imaju sve informacije koje su stroju potrebne za proizvodnju krajnjeg proizvoda. To znači da je jednokratna proizvodnja moguća u mehaničkom smislu.
Stroj za pakiranje poduzeća Optima sastoji se od triju modula: punjenja, brtvljenja i laserskog graviranja. Modularna struktura stroja zahtijeva fleksibilan transport: stroj tijekom transporta može napuniti šest boca, a zatim istodobno zatvoriti dvije. To znači da se nosači moraju kretati u skupinama po dva kako bi se proizvodnja mogla kontinuirano teći. Za prilagođeno lasersko graviranje sustavu je potreban samo jedan nosač, što je lako postići sustavom Multi-Carrier-System.
Sustav Multi-Carrier-System putuje brzinom do 3 m/s i postiže ubrzanje do 40 m/s² – bez ikakvih trzaja i s optimalnom preciznošću. Kraće vrijeme zamjene, smanjeni troškovi održavanja zahvaljujući manjoj stopi trošenja i lakoća čišćenja daljnje su prednosti ovog svestranog transportnog sustava.
Mogućnosti primjene sustava Multi-Carrier-System gotovo su neograničene i prikladne su za sve industrije s velikim izborom proizvoda. To uključuje, na primjer, kozmetičku industriju s velikim brojem varijanti proizvoda, industriju hrane i pića s brzim sezonskim promjenama ili industrijsku proizvodnju unikatnih artikala koje krajnji kupci naručuju preko internetskog konfiguratora.