Smole za lijevanje, koje se sastoje od jedne ili više komponenti, štite sofisticirane elektroničke komponente od neželjenog ulaska prljavštine i vlage. Precizna i pouzdana tehnologija doziranja nužna je za automatizirano nanošenje. bdtronic GmbH, sa sjedištem u Weikersheimu u Baden-Württembergu, jedan je od vodećih svjetskih dobavljača sustava za doziranje, uključujući kompletne sustave za automatizaciju montaže i proizvodnje elektroničkih komponenti. U revolucionarnom projektu s Festom poduzeće je i samo proširilo svoj portfelj proizvoda.

Novi mini-dis poduzeća bdtronic s kompaktnim sustavom rukovanja YXMx kao središnjim dijelom otvara još jedno područje primjene u front-end obradi elektroničkih i telekomunikacijskih proizvoda. Integrirani kontroler CECC-X omogućuje zavojito skretanje, što omogućuje izradu složenih uzoraka lijevanja. Dizajnirano kao fleksibilna desktop aplikacija koja štedi prostor, novo cjelovito rješenje iz Festa omogućuje isplativu proizvodnju vrlo malih serija.


Preciznost i sigurnost

Mikrodozator s mini-disom upotrebljava se s poluvodičima i pločicama, elektroničkim komponentama brojnih automobilskih dijelova i senzora, kao i s medicinskom tehnologijom i pametnim telefonima. mini-dis obrađuje jednokomponentne ili dvokomponentne materijale na bazi epoksida, poliamida, silikona ili akrilata i paste za lemljenje u rasponu μl. U svijetu se obrađuje nekoliko tisuća različitih materijala za lijevanje.

Kad je riječ o samoj tehnologiji doziranja, posebno su važna dva kriterija: preciznost i pouzdanost procesa. Poduzeće bdtronic posebno blisko surađuje sa stručnjacima svojih klijenata. U vlastitom centru za primjenu tehnologije za svaki projekt intenzivno ispituje interakciju smola za lijevanje, tehnologije doziranja i komponenti koje se obrađuju. Jedan od najvećih izazova u procesu doziranja jest optimalna priprema smola za lijevanje. Prvo se homogenizira, a zatim evakuira. Tako se mogu izbjeći i najmanji zračni džepovi.

Fleksibilan i kompaktan

Važan kriterij za bdtronic pri odabiru sustava rukovanja za doziranje jest interpolirani sustav upravljanja aktuatorom koji omogućuje kretanje po radijusima, a time i fleksibilne konture. To je jedini način za postavljanje preciznih točaka doziranja, crtanje preciznih uzoraka i besprijekorno izlijevanje različito oblikovanih komponenti. To je novoj stolnoj aplikaciji moguće zahvaljujući Festo kontroleru CECC-X s aplikacijom SoftMotion. Ključnu ulogu odigrao je programski jezik CODESYS, s kojim su inženjeri u poduzeću bdtronic rade već dugi niz godina Budući da se CECC-X može integrirati preko CODESYS-a, bilo ga je moguće brzo uključiti u obitelj komponenti poduzeća. U to se ubrajaju i jednostavno učitavanje i brza obrada CAD podataka.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama kontroler se savršeno uklapa s planarnom površinskom portalnom platformom EXCM-30, koja nudi brojne funkcionalnosti za nosivost do 3 kg u najmanjim prostorima. Portal pruža maksimalnu pokrivenost radnog prostora. Može se približiti bilo kojem traženom položaju unutar radnog prostora.

Savršeno usklađeni

Festo je kompaktne sustave za rukovanje dizajnirao kao komplet sa savršeno usklađenim standardnim komponentama. mini-dis poduzeća bdtronic upotrebljava planarnu površinsku portalnu platformu EXCM-30 s dodatnom Z-osi EGSK kao kinematički mehanizam uključujući kontroler CECC-X. Kao sastavni dio cjelovitog rješenja Festo uključen je opsežan softverski paket za jednostavno programiranje i puštanje u rad. Zbog velikog broja funkcija dostupnih u vrlo malom prostoru izbjegavaju se problemi premalih i prevelikih dimenzija. Upravljački softver baziran na CODESYS-u nudi najvažnije osnovne funkcije za programiranje putanja, čak i bez dubljeg znanja programiranja. Kompaktne USB kamere, senzori, aktuatori i ventili mogu se integrirati na sučelja kontrolera. Sve to omogućuje veliku učinkovitost uz veliku uštedu vremena i troškova.

Kinematika, kontroler i softver u jednom paketu

Zahvaljujući kompaktnim sustavima rukovanja za pomicanje radnih komada ili alata proizvođači strojeva i sustava u proizvodnji elektronike i malih dijelova mogu znatno smanjiti svoje inženjersko opterećenje – i dobivaju isplativ sustav zahvaljujući standardnim komponentama. Unaprijed definirani funkcionalni moduli iz softverske knjižnice i intuitivno aplikacijsko programiranje sa sekvencerom pojednostavnjuju programiranje i puštanje u rad.

Komplet sustava iz Festa sastoji se od savršeno usklađenih komponenti i funkcija iz jednog izvora. Ove se komponente mogu upotrebljavati za jednostavno kombiniranje kompletnih sustava koji se sastoje od kinematike, kontrolera, pa čak i softvera. Takvi sustavi donose potpuno novi potencijal uštede. To omogućuje proizvođačima strojeva i sustava da se posve usredotoče na svoje temeljne kompetencije.

Programiranje i puštanje u rad s unaprijed definiranim funkcionalnim komponentama sustava Handling Motion Lib je brzo i jednostavno. Moguće su sljedeće funkcije: parametriranje prema spojenoj kinematici, referenciranje i pokretanje sučelja za komunikaciju s glavnim sustavima, upravljanje datotekama i sustav poruka za rukovanje greškama i obradu sekvencija.

Uključeno u sistemski komplet: kompaktni kontroler CECC-X. Omogućuje mnoge funkcije u vrlo malom prostoru. Sadržava niz unaprijed definiranih sučelja za kontrolni sustav više razine – uključujući sučelje OPC UA za industriju 4.0.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Njemačka

www.bdtronic.de

Područje poslovanja: proizvodnja cjelovitih rješenja u područjima tehnologije doziranja, predobrade plazmom, vrućeg brtvljenja, tehnologije impregnacije i automatizacije procesa.

  1. Ovaj je članak objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2016.