Poduzeće ROTAN GmbH osnovano je 1987. godine u Dannstadtu kod Ludwigshafena. Danas imaju još dvije podružnice u Leuni i Rostocku. Više od 200 zaposlenika na ove tri lokacije razvija cjelovita rješenja za obnovu spremnika, izgradnju cjevovoda i sustava, kao i za ICE i tehnologiju čišćenja za klijente iz mnogih grana industrije diljem svijeta.
ROTAN sustavi za čišćenje na bazi vode precizno su prilagođeni zahtjevima predmeta koji se čiste i potrebnom stupnju čišćenja. ROTAN proizvodi sustave za čišćenje u skladu s GMP/FDA za prehrambenu i farmaceutsku industriju. Moraju ispunjavati visoke zahtjeve u smislu sterilnosti. ROTAN razvija i sustave za čišćenje bačvi i spremnika koji dolaze u dodir s otrovnim i vrlo snažnim aktivnim sastojcima. Ovi sustavi rade u četiri koraka:
1. Dovod u spremnik od nehrđajućeg čelika
2. Otvaranje poklopca spremnika iz sigurnosne kabine
3. Čišćenje spremnika iznutra i izvana
4. Uklanjanje spremnika preko tampon-područja
Nakon svakog čišćenja spremnika sigurnosne kabine i kabine za čišćenje također se moraju očistiti ili dekontaminirati. Tijekom normalnog rada to se radi svakih sat vremena vodom, kiselinom i lužinom, a pod određenim okolnostima i posebnim sredstvima za čišćenje.
U ovakvim je slučajevima iznimno važno da komponente automatizacije koje se koriste budu čvrste i pouzdane; svaki kvar ili zaustavljanje stroja tijekom procesa čišćenja rezultira složenim, dugotrajnim zahvatom. Za to bi zaposlenici morali nositi posebnu osobnu zaštitnu opremu, jer su izloženi velikom riziku od kontaminacije.
Festo je isporučio najčvršće moguće komponente za svaki od koraka procesa u ovom sustavu čišćenja, od cilindra na temelju standarda od nehrđajućeg čelika CRHD do servisnih jedinica za pripremu zraka:
U sustavima za čišćenje, robusnost i otpornost na koroziju ključni su kriteriji za sve komponente koje moraju jamčiti rad u agresivnim uvjetima. To se odnosi na svaki industrijski sustav čišćenja, ne samo u farmaceutskom, kozmetičkom i biotehnološkom segmentu.
U Festu imate pristup različitom portfelju visokokvalitetnih komponenti od nehrđajućeg čelika koje su se dokazale. Osim toga, podržavamo vas u odabiru pravih proizvoda: s inteligentnim inženjerskim alatima za konfiguracije koje odgovaraju primjeni te naravno osobnim savjetovanjem. Festova CAD baza podataka projektantima olakšava planiranje sustava. Na taj je način ROTAN brzo i jednostavno osigurao visoku dostupnost sustava i funkcionalnu pouzdanost.
Brzo i jednostavno znači čvrst lanac opskrbe. U Festu dobivate sve komponente iz jednog izvora, diljem svijeta i s kratkim rokovima isporuke, uključujući rezervne dijelove.
Prije nego što se odlučite za Festo, slobodno potražite mišljenje svojih stručnjaka. Podijelite naše prijedloge za rješenja i primjere primjene preko ove poveznice.
Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Njemačka
Područje poslovanja: razvoj cjelovitih rješenja u području izgradnje cjevovoda i sustava, obnove spremnika, ICE i tehnologije čišćenja