Stotine igala brzinom koja oduzima dah iscrtava uzorke u meku tkaninu bijelim koncem. Zvuk nalik na zujanje užurbanog roja pčela ubrzo se pretvara u nešto na čemu ljudi provode oko trećinu svojeg života: madrace, odnosno navlake za madrace.
Danas je madrac više od obične podloge za spavanje. Kvaliteta skrivena iznutra trebala bi biti vidljiva i izvana – u nježno zakrivljenim linijama, elegantnim rombovima, savršenim krugovima i gotovo beskonačnom broju slobodnih uzoraka. Budući da milijuni ljudi žele što udobnije spavati, proizvodnja navlaka za madrace ovisi o velikoj brzini i, sve više, o visokom stupnju fleksibilnog dizajna uzoraka. Kako bi se mogao brzo prebaciti s jednog uzorka na drugi, poduzeće Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG u najnovijem višeiglenom šivaćem stroju rabi nove kombinacije cilindara i ventila iz Festa s ASI tehnologijom.
Industrijski višeigleni šivaći strojevi, kao oni poduzeća Stutznäcker, šiju do 10 m prošivenog uzorka u minuti. Najmlađi "potomak" tradicionalnog poduzeća radi s dva reda igala od po 96 igala, od kojih svaka može izvesti dojmljivih 1600 udaraca u minuti. Prepoznatljive i dojmljive teksture mogu se dodati madracima u roku od nekoliko sekundi. Međutim, sve veća raznolikost opcija sa sobom donosi novi izazov: smanjenje veličine serija. To znači da se višeigleni šivaći strojevi sve češće moraju prebacivati na nove uzorke. Poduzeće iz Kölna postiže visoku razinu fleksibilnosti automatskom varijacijom konfiguracije igala, odnosno različitih rasporeda igala koje se upotrebljavaju za različite uzorke. Igle koje nisu potrebne pneumatskim se cilindrima potiskuju s pogonske osovine, a igle koje su potrebne za novi plan igala izvlače se na osovinu. To omogućuje programski kontroliranu varijaciju konfiguracije igala od jednog do drugog uzorka prošivanja u nekoliko sekundi i omogućuje individualni odabir pojedinačnih pozicija za šivanje iz niza šivaćih jedinica.
Donedavno je složeno postavljanje terminala ventila do pneumatskih cilindara stajalo na putu brzoj i fleksibilnoj montaži strojeva. I tehnički je napor radi proširenja ili promjene položaja promjenjivih igala bio golem. Tri stručnjaka iz područja inovativne automatizacije susrela su se 2011. kako bi riješili problem: Burkhard Feige, voditelj dizajna u tvornici šivaćih strojeva Emil Stutznäcker GmbH + Co. KG, Michael Dahl, prodajni inženjer Festo u regiji Köln, i Ulrich Beck, voditelj tehnologije senzora i povezivanja u Festu u Esslingenu. Rješenje je ubrzo pronađeno: kombinacija cilindar/ventil s ASI sabirnicom i integriranim I-vratima. Potonje je potrebno kako bi brisač konca mogao izvući konac iz aktivnog procesa šivanja tijekom izmjena. Kako bi mogli ostvariti ovu funkciju, dosadašnjim je strojevima bila potrebna vlastita pneumatska letvica I-vrata.
Specifikacija maksimalne ukupne širine od 25 mm za kombinaciju cilindar/ventil bila je pravi izazov. Nakon početnih rasprava Ulrich Beck i njegov tim počeli su tražiti najtanje komponente u sveobuhvatnom asortimanu Festo proizvoda. U kompaktnom cilindru kratkog hoda ADVC-16-15-I-P, koji se odlikuje brzim odgovorom na pritisak, velikim silama stezanja u odnosu prema svojoj veličini i minimalnim prostorom za ugradnju našli su ono što su tražili. Međutim, budući da je standardna verzija i dalje bila preširoka, razvili su novo, još tanje kućište. Kako bi se proces ubrzao, uz 3D nacrte radi bolje ilustracije izrađen je model brze izrade prototipa.
Čas je kucnuo 2012. godine: prvi prototipovi kombinacije cilindar/ventil za sabirnicu stigli su u poduzeće Emil Stutznäcker i uspješno su testirani. Nekoliko mjeseci poslije na sajmu Interzum 2013 kao novina na globalnoj razini predstavljen je prvi Mammut VMK Select s ASI tehnologijom i Festo kombinacijom cilindar/ventil. Zahvaljujući ovim inovativnim jedinicama iz Festa u drugoj je generaciji VMK Selecta moguće mijenjati ili nadograđivati osnovnu opremu šivaćih jedinica u nekoliko jednostavnih koraka.
Danas jedan plosnati kabel zamjenjuje nekada opsežno postavljanje cijevi. Kombinacije cilindar/ventil jednostavno se pričvršćuju s pomoću klina i automatski se integriraju u sustav master-slave ASI sabirnice. Dok je prije bio potreban odvojeni dovod komprimiranog zraka od terminala ventila do svakog od pojedinačnih cilindara, danas kombinacije cilindar/ventil imaju jedan dovod komprimiranog zraka kontroliran integriranim I-vratima. Više nema potrebe za nekada potrebnim pojedinačnim cijevima cilindara. Elektronički kontroler ASI mastera pokreće pojedinačne ventile, koji zatim osiguravaju komprimirani zrak za pomicanje cilindara.
Kombinacija serijskih cilindara upravljanih sabirnicom s kućištima izrađenim po mjeri omogućuje posebno jednostavan prijelaz na nove uzorke i olakšava opremanje strojeva s većim brojem igala. Zahvaljujući ovim inovacijama poduzeće Emil Stutznäcker može ponuditi svojim klijentima još snažniju generaciju višeiglenih šivaćih strojeva, ali i stvarnu konkurentsku prednost povećanom fleksibilnošću.
Max-Planck-Strasse 3
50858 Köln
Njemačka
Područje poslovanja: proizvodnja visokokvalitetnih strojeva za šivanje za industrijsko prošivanje