S prilagodljivim ispitnim uređajem finskog proizvođača sustava PKC Electronics započinje nova era u ispitivanju elektroničkih krajnjih uređaja koje se do sada uglavnom još provodilo ručno. Međutim, budući da mobilni krajnji uređaji kao što su pametni telefoni, tableti ili navigacijski uređaji sa svojim zaslonima na dodir i složenim audio- ili videofunkcijama postaju sve složeniji, i temeljito ispitivanje tih uređaja postaje sve složenije. Funkcionalni testovi korisničkog sučelja, testovi zaslona na dodir, rad tipki i sklopki na bočnim stranama mobilnih uređaja kao i testovi zvučnika i mikrofona zahtijevaju opsežne i kvalitativno osigurane postupke ispitivanja.
Brzorastuće tržište pametnih telefona i tableta dodatno će potaknuti potražnju za pouzdanim uređajima za opsežna funkcionalna ispitivanja. Samo 2013. godine diljem svijeta u uporabi je bilo 1,4 milijarde pametnih telefona. Broj tableta porastao je sa 17 milijuna 2010. na 195 milijuna prošle godine.
"Danas je važno moći ponuditi gotove ispitne uređaje u kojima je potrebno samo brzo promijeniti prilagodnik za različite formate krajnjih uređaja i pritiskom na gumb pozvati pravi softver za rutinu testiranja", objašnjava Kimmo Hyrynkangas, voditelj poslovnog područja za testiranje rješenja u poduzeću PKC Electronics u Finskoj. "Mnogi krajnji korisnici moraju mijenjati prilagodnike i povezane programe u prosjeku dva puta dnevno", nastavlja Hyrynkangas.
“PKC Electronics je prema našim zamislima razvio upravo takav fleksibilan ispitni uređaj pod robnom markom Chameleon”, kaže Marko Anttila, voditelj operacija u Elektrobitu. Elektrobit je finski proizvođač mobilnih uređaja i infotainment sustava za vozila. "Moguće je brzo i pouzdano testirati čak i male i srednje serije s 10 000 do 100 000 jedinica koje su opremljene odgovarajućim prilagodnicima", kaže Anttila.
Visok stupanj automatizacije: samo se umetanje mobilnih uređaja radi ručno.
Visoka razina fleksibilnosti i prilagodljivosti ispitnog uređaja omogućuje korisnicima da odgovore na široku raznolikost i sve manji životni ciklus proizvoda mobilnih uređaja. To kontinuirano skraćuje vrijeme razvoja. Već u fazi razvoja potrebno je provesti opsežna ispitivanja. U idealnom bi se slučaju ispitni sustavi trebali moći upotrebljavati i u fazi razvoja i tijekom serijske proizvodnje. Daljnji zahtjevi krajnjeg kupca: u jednoj fazi ispitivanja treba ispitati nekoliko testnih funkcija kako bi se osigurala brza propusnost u masovnoj proizvodnji. To uključuje testove zaslona/dodira, funkcionalne testove, audiotestove i testove radiofrekvencije, ali i temeljite procjene kao što je potpuno integrirana analiza rezultata audiotestova. Sustav Chameleon tako postavlja novi standard za integrirane instrumente za ispitivanje koji omogućuju ispitivanja na jednoj kompaktnoj platformi.
U industriji se pojavljuje još jedan trend: budući da su sustavi za ispitivanje integrirani u proizvodne ćelije, ispitni uređaji moraju postajati sve manji. Također je važno na raspolaganju imati dovoljno ispitnih kapaciteta jer proces ispitivanja ne smije dovesti do uskih grla u isporuci. "Ispitni uređaji serije Chameleon stoga se ističu na tržištu jer sami mogu provoditi analize testova unutar uređaja", kaže Hyrynkangas.
"Mini planarna površinska portalna platforma EXCM iz Festa na tržištu se pojavila baš u pravo vrijeme", kaže glavni inženjer u PKC Electronics, Risto Mäkelä, jer je "s ovim kompaktnim portalom za rukovanje spremnim za ugradnju, precizno i brzo pozicioniranje u uskim prostorima sada iznimno jednostavno".
Jukka Merisalo, voditelj ključnih kupaca u Festo Finska, dodaje: "Planarna površinska portalna platforma EXCM pokazuje svoju snagu u situacijama kada je svaki milimetar važan." Sve što je potrebno jest veličina lista papira DIN A4. Rotirajući zupčasti remen pomiče klizač u dvodimenzionalnom prostoru (os XY). Na nj su spojeni stacionarni motori. Pokretne mase ostaju niske zahvaljujući konceptu paralelnog kinematičkog pogona. To omogućuje brzo pozicioniranje pri brzinama do 500 mm/s i točnost ponavljanja u rasponu od ± 0,05 mm.
Za testne funkcije testova dodira i pomicanja odgovorna je Z-os s električnim klizačem EGSL. Osim toga, na pneumatski klizač DGSL pričvršćeni su mikrofon i svjetlosna kocka. To omogućuje testiranje zvuka, kamere i zaslona.
Portal se brzo stavlja u pogon i može se brzo integrirati u strojeve. Unaprijed parametrizirani paket pogona i kontrolera korisnicima daje sigurnost da se mogu koncentrirati na vlastite temeljne kompetencije bez potrebe da se brinu o detaljima tehnologije automatizacije. "Upravo je činjenica da nam je Festo mogao ponuditi kompletan paket, koji se sastoji od hardvera, softvera i konzultantskih usluga, presudila u njihovu korist", kaže Mäkelä.
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Finska
Područje poslovanja: gotova rješenja za ispitivanje, upravljanje napajanjem te projektiranje i proizvodnju elektromehanike