Automobil danas više nije samo prijevozno sredstvo kojim se stiže od A do B. Različite funkcije udobnosti i sigurnosti čine ga inteligentnim suputnikom. Tipični automobil danas ima u prosjeku do 100 senzora u vozilu, a u budućnosti bi se taj broj trebao povećati. Budući da broj senzora raste, a raspoloživi prostor ostaje isti, sve su više potrebni kompaktniji, a u nekim slučajevima i robusniji senzori. Proizvodni proces, koji zbog toga postaje sve zahtjevniji, zahtijeva inovativna proizvodna rješenja. Zahvaljujući jednom od svojih najnovijih sustava belgijsko poduzeće IPTE Factory Automation n.v. uspješno se nosi s novim izazovima. Stručnjaci za automatizaciju tvornica radili su s Festom na razvoju inovativnog koncepta stroja za selektivno lemljenje senzora izravno u kućištu.
Sigurno lemljenje u kućištu
Senzori smješteni izvan unutrašnjosti automobila moraju izdržati teške uvjete, s temperaturama u rasponu od onih nižih od -40°C do onih viših od +100°C, a moraju biti i otporni na koroziju i udarce. Ti su senzori zatvoreni u čvrsto kućište radi zaštite. Međutim, unutarnje dijelove senzora nije moguće umetnuti u kućište potpuno sastavljene. Pojedinačni procesi lemljenja moraju se izvesti izravno u kućištu. Konvencionalne tehnike lemljenja, kao što je valno lemljenje ili lemljenje metodom reflow, ovdje nisu moguće jer plastično kućište ne bi moglo izdržati te temperature. Jedina opcija ovdje je zahtjevnije selektivno lemljenje. Važan zahtjev za ovu tehniku jest primjena prave sile pod pravim kutom. Visoka kvaliteta procesa, točnost ponavljanja i brzina proizvodnje potrebne za to zahtijevaju potpuno automatizirane procese.
IPTE je razvio novi, programirljiv sustav selektivnog lemljenja za spajanje baterije i tiskane pločice izravno u zaštitnom kućištu senzora. U tu je svrhu u suradnji s Festom kreiran cjelovit koncept stroja. Sustav rukovanja spreman za ugradnju iz Festa omogućuje vrijeme ciklusa manje od tri sekunde s brzim i preciznim X, Y, Z i W pokretima – unatoč pokretnoj masi većoj od 60 kg. Lem se dovodi s točnošću od 0,1 mm, pri čemu se kontrolira brzina odmotavanja s koluta. Ostale prednosti kompaktnog IPTE sustava uključuju automatsku kalibraciju vrha, integrirano čišćenje vrha, rad s kolutima za lemljenje, prepoznavanje boja i mogućnost prijelaza na lemljenje bez olova. Pouzdan sustav ovjesa osigurava da se vrh za lemljenje nanese na tiskanu pločicu s pravom snagom za optimalan toplinski kontakt tijekom lemljenja. Integrirani senzor sudara štiti ploče od pretjeranog pritiska.
Uz podršku Festa u procesu dizajna i proizvodnje, IPTE je razvio portalski sustav XYZW s četiri stupnja slobode. Osi X, Y i Z su standardni pogoni vretenastih i zupčastih remena tipa EGC, EGC s integriranim mjernim sustavom i mini klizačem EGSL. Festo je razvio prilagođeni modul za rotirajuću jedinicu (W-os). Portal za fleksibilnu i kontroliranu brzinu i ubrzanje kretanja (XYZ-os) te ERMB modul za podizanje i zakretanje posebno su prilagođeni sustavu i služe za podizanje i rotaciju igle za lemljenje. To znači da sustav može dosegnuti čak i teško dostupna skladišta u kućištu senzora i lemiti pod točno pravim kutom uz odgovarajuću silu. Pozicioniranje se odvija vrlo brzo unatoč velikoj pokretnoj masi.
Novi koncept stroja iz IPTE-a može se upotrebljavati univerzalno. Osim za lemljenje, može se upotrebljavati i za mnoge druge primjene kao što je doziranje. Portal, koji uključuje servomotore i kontrolere tipa CMMP sa sučeljem EtherCAT, Festo je prilagodio specifičnim zahtjevima različitih aplikacija i isporučuje se kao cjeloviti sustav spreman za ugradnju. Festo nudi dodatnu razinu sigurnosti zajamčenom funkcionalnošću sustava pri isporuci. Kupac ne samo da dobiva sustav rukovanja spreman za ugradnju nego može biti siguran i da radi besprijekorno od samog početka.
Geleenlaan 5
3600 Genk
Belgija
Područje poslovanja: razvoj sustava automatizacije spremnih za ugradnju za proizvodnju, ispitivanje i daljnju obradu sklopova tiskanih pločica i gotovih proizvoda