Johan Fredriksson radi u području razvoja proizvodnje u pilani Sävar Såg švedskog dobavljača drva Norra Timber, smještenoj usred nepreglednih šuma bora i smreke na sjeveru zemlje. Drva, dakle, ima u izobilju. "Međutim, s obzirom na oštru konkurenciju u drvnoj industriji, ključno je ulagati u naprednu tehnologiju kako bi se povećala produktivnost, a time i prinos", naglašava Fredriksson. Još jedan vrhunac rješenja u pilani jest kompjuterski tomograf iznad linije tračne pile. Time se procjenjuje kvaliteta debla i omogućuje optimalan rez. Također štiti sustav otkrivanjem stranih predmeta kao što su komadi kamena koji bi mogli uništiti listove pile.
U samom procesu piljenja Festo tehnologija automatizacije podržava modularni dizajn s fleksibilnim funkcionalnim terminalima CPX/VTSA i velikim brojem cilindara na temelju standarda DNC. Zahvaljujući fleksibilnim modulima sabirnice polja moduli sustava mogu se prilagoditi individualnim zahtjevima kupaca diljem svijeta. Tehnologija terminala ventila s mnogo manjim opterećenjem u smislu ožičenja skraćuje vrijeme ugradnje i puštanja u rad.
Fredriksson s ponosom izvještava o većem prinosu: "Do sada smo samo 50 % trupaca mogli koristiti za piljene daske." S novom linijom tračne pile povećavamo prinos drva po trupcu za 6 %." Norra Timber do 2020. godine želi povećati svoju godišnju proizvodnju na 270 000 m³ piljene daske. Ostatak trupca čine strugotine koje se rabe u industriji celuloze i papira, kao i sitnija piljevina i kora koje se rabe u vlastitom postrojenju za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije. "Nova linija tračnih pila poduzeća USNR superiorna je u odnosu prema drugim tehnologijama piljenja jer svojim finim i preciznim rezovima proizvodi relativno malo piljevine i strugotina", kaže stručnjak za pilanu Fredriksson. Još jedna prednost za povećanje produktivnosti je smanjena udaljenost između trupaca duž pokretne trake zahvaljujući pojedinačnim modulima linije tračne pile, što omogućuje upotrebu više brzine trake.
"Platforma za automatizaciju CPX i funkcionalno integrirani terminali ventila CPX/VTSA koji pokreću sve pogone – bez obzira na to jesu li pneumatski, servopneumatski ili hidraulični – također igraju važnu ulogu u našem modularnom dizajnu", primjećuje Jonas Ljung, voditelj dizajna u USNR-u. Robusni terminali ventila vrste IP65 mogu podnijeti prašinu, piljevinu i strugotine te rade s različitim zonama tlaka. Upravljaju brojnim pneumatskim cilindrima tipa DNC i ADN, koji preuzimaju funkcije pozicioniranja, stezanja, centriranja i transporta.
Hidraulički pogoni primaju električne impulse preko platforme za automatizaciju CPX. Ako je potrebna veća fleksibilnost zbog različitih dimenzija trupaca, zbog čega se položaji stezanja i centriranja razlikuju, pneumatskim cilindrima upravlja servopneumatski modul CMAX preko CPX/VTSA. Pneumatski cilindri DNC koji se koriste za to dodatno su opremljeni sustavom za mjerenje udaljenosti kako bi se osiguralo precizno pozicioniranje.
Veza s razinom upravljanja procesom održava se s pomoću CPX modula sabirnice polja. "Ovdje u Švedskoj uglavnom upotrebljavamo modul Profinet, a za ostale kupce u Europi ModBus poduzeća Schneider Electric. U SAD-u i Kanadi, međutim, linija tračne pile može se isporučiti s modulima EtherNet/IP ili DeviceNet na CPX-u," kaže Ljung opisujući visoku fleksibilnost Festovih terminala ventila s integriranim funkcijama.
S CPX/VTSA montaža upravljačkog ormara nije potrebna zbog visokog stupnja zaštite IP65. Zahvaljujući tomu i tehnologiji sabirnice polja vrijeme za ugradnju i puštanje u rad smanjuje se za 65 %. Potreba za ožičenjem smanjuje se jer ima 80 % manje spojnih točaka. "Osim ovih nepobitnih činjenica, najvažnije je i da s Festom u tehnologiji automatizacije surađujemo dulje od deset godina, a njihovi stručnjaci za automatizaciju uvijek su na raspolaganju s uslugama i savjetima – diljem svijeta", kaže Ljung.
Na slici: Johan Fredriksson, voditelj projekta za liniju tračnih pila u poduzeću Norra Timber (desno), Jonas Ljung, voditelj dizajna u poduzeću USNR (u sredini), i Kristian Lütz, voditelj industrijskog sektora u Festu.
USNR – donedavno poznat u Švedskoj pod nazivom Söderhamn Eriksson – dugogodišnji je partner Norra Timber. USNR je jedna od vodećih svjetskih grupacija za proizvodnju strojeva za obradu drva sa sjedištem u SAD-u. Priključivanjem Söderhamn Erikssona Amerikanci su stekli snažno uporište u sjevernoj Europi i istodobno postali tehnološki predvodnik u obradi drveta jer su Šveđani već odavno stekli svjetski ugled u industriji kad je riječ o brzini, produktivnosti i fleksibilnoj automatizaciji.
"Bili smo jako sretni što je USNR instalirao novu liniju za dva tjedna jer je to značilo da smo nakon četiri tjedna ponovno mogli raditi punim kapacitetom. Računali smo na zastoj od šest tjedana", izvještava voditelj projekta Fredriksson iz poduzeća Norra Timber. Kraće vrijeme puštanja u pogon omogućeno je modularnim dizajnom linije tračne pile. Reduktori, okretači trupaca, transportne linije i jedinice tračne pile nezavisne su jedinice koje se sastavljaju u montažnim halama švedske podružnice poduzeća USNR u Söderhamnu s pomoću tehnologije automatizacije prije nego što ih se kao potpune module instalira u tvornici Norra Timber.
Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Švedska
Područje poslovanja: piljenje i prodaja drvenih dasaka za građevinsku industriju za oblaganje fasada ili za podove
USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
Švedska
Područje poslovanja: proizvođač tračnih pila i drugih strojeva za obradu drva za pilane