Komprimirani zrak jedan je od najvažnijih izvora energije u industriji. Samo u Njemačkoj u pogonu je oko 62 000 sustava komprimiranog zraka. Nerijetko, međutim, te instalacije ne uključuju nikakve uređaje za nadzor, što je ozbiljna pogreška jer 79 % troškova povezanih s komprimiranim zrakom otpada na električnu energiju koja se upotrebljava za proizvodnju i pripremu. Čak i ako su kompresori, distribucijski sustavi i pneumatski pogoni ispravno dimenzionirani, propuštanja često uzrokuju gubitke do 600 l/min. Možda ste pomislili, ma to je samo zrak. Ali smanjenje gubitaka komprimiranog zraka već za 100 l/min štedi i do 1000 eura godišnje.
Međutim, velik potencijal štednje često ostaje neiskorišten jer postoji malo znanja o tome kako uštedjeti novac. U mnogim slučajevima tehnička oprema za utvrđivanje izvora gubitaka također nije dostupna. Nedostatak vremena i jasnoće u vezi s operativnim odgovornostima često onemogućuju provedbu mjera za uštedu energije. Upravo tu na scenu stupaju Festo usluge uštede energije. Pomažu kontrolirati i optimizirati potrošnju komprimiranog zraka na jednostavan način. Ove usluge uvijek započinju izvješćem i analizom u kojima se detaljno opisuje stanje sustava komprimiranog zraka kako bi se identificirale sve slabosti, od kompresora do primjene.
Smanjenje troškova energije
Uz optimalno upravljanje curenjem, glavni uzorci potrošnje nemaju šanse. Svako curenje koje se odmah otkloni smanjuje troškove komprimiranog zraka. Prema studiji instituta Fraunhofer ISI ("Sustavi komprimiranog zraka u Europskoj uniji", 2000.), samo uklanjanje curenja nudi oko 42 % ukupnog potencijala uštede. Kao dio učinkovitog upravljanja curenjem, stručnjak se koristi ultrazvučnim detektorom za provjeru propuštanja sustava komprimiranog zraka i bilježi svako curenje sa svim tehničkim podacima, kao što su potrebni rezervni dijelovi. Ta dokumentacija služi kao glavni plan za potencijalne uštede. Jasno prikazuje sve potrebne mjere popravka i uspoređuje dugoročne uštede s kratkoročnim troškovima popravka.
Sve se više poduzeća koristi preciznim podacima o potrošnji komprimiranog zraka kao glavnim kriterijem odabira novih sustava. Uz detaljnu analizu potrošnje komprimiranog zraka štedite do 50 % u usporedbi s konvencionalnim metodama. Čak i prije puštanja u pogon, analiza potrošnje komprimiranog zraka može odrediti točnu potrošnju komprimiranog zraka u sustavu – i tijekom normalnog rada i kod strojeva u mirovanju. Time se jamči optimalno dimenzioniranje sustava opskrbe komprimiranim zrakom i sprečava mogućnost urušavanja opskrbnog sustava zbog preopterećenja. Posebno je važno da analiza potrošnje komprimiranog zraka od samog početka sprečava nepotrebne troškove koji mogu biti uzrokovani predimenzioniranim i stoga preskupim sustavom distribucije komprimiranog zraka.
Optimalna kvaliteta komprimiranog zraka osigurava dugi vijek trajanja pneumatskih sustava i trajno snižava troškove rada. Prekoračenje ili pad kvalitete komprimiranog zraka, na primjer česticama ulja, vode ili prljavštine, negativno utječe na vijek trajanja pneumatskih komponenti. Rezultat su povećani energetski i operativni troškovi. Analiza kvalitete komprimiranog zraka Festo usluge uštede energije mjeri zaostali sadržaj ulja i točku rosišta pod pritiskom, identificira slabe točke i razvija prijedloge za poboljšanje, kao što je promjena filtra u kraćim intervalima. Optimizirano održavanje u prosjeku nudi potencijal uštede od 35 %.
U idealnom slučaju mjere štednje počinju na izvoru komprimiranog zraka, kompresorima. Energetska analiza proizvodnje komprimiranog zraka – provedena u razdoblju od 24 sata – daje detaljne profile potrošnje električne energije i komprimiranog zraka te podatke o razinama tlaka. Poboljšani ciklus vremena rada kompresora optimizira njihov stupanj iskorištenja. Fleksibilni scenariji rada isključuju kompresore kada nisu potrebni i posebno učinkovito distribuiraju izvore energije. Tako je moguće osigurati optimalnu upotrebu raspoloživog kapaciteta kompresora. Mjerenje količine dovedenog komprimiranog zraka kada je stroj u stanju mirovanja matematički određuje gubitak zbog curenja, a time i moguće uštede u cijelom sustavu komprimiranog zraka.
Stoga se poduzećima isplati identificirati postupne gubitke energije u sustavima komprimiranog zraka provodeći točne analize dok su sustavi u pogonu. Ako se rezultati brzo implementiraju u mjere optimizacije, svaki dan štedite vrijednu energiju. Iskusni stručnjaci Festo usluge uštede energije s tim se uvijek sreću u svojoj profesionalnoj praksi i točno znaju gdje tražiti slabosti sustava. Zahvaljujući njihovim vještim analizama i prijedlozima za poboljšanje poduzeća svakodnevno štede novac.