Prema agenciji američkog Ministarstva zdravlja, otpornost bakterija na antibiotike jedna je od najsmrtonosnijih i najskupljih prijetnji zdravlju na svijetu. U prilog joj, među ostalim, ide činjenica da liječnici prepisuju jake antibiotike širokog spektra. Svaka primjena takvih snažnih antibiotika omogućuje bakterijama da razviju otpornost.

Nadalje, dijagnostički testovi koji se primjenjuju za personaliziranu antibiotsku terapiju obično traju tri ili više dana. Da bi se problem riješio, potrebno je brže omogućiti precizne terapije.

Inovativnom tehnologijom koju je razvila razvojna tvrtka Selux Diagnostics to je vrijeme smanjeno na manje od 24 sata, u 99 % slučajeva čak na pet sati. Liječnici mogu propisati optimalno liječenje tri do pet dana ranije, zahvaljujući čemu se skraćuje boravak u bolnici i prekida krug prekomjerne upotrebe antibiotika i otpornosti na njih.

Istodobno ispitivanje do 50 antibiotika

Rješenje tvrtke SeLux takozvana je platforma Next Generation Phenotyping (NGP), što znači „fenotipizacija sljedeće generacije”. Fenotipizacija u ovom kontekstu znači postupak kojim se pruža potpuno znanje o tome koje su terapije učinkovite u liječenju infekcije pacijenta.

Na platformi NPG krvna plazma pacijenta ili drugi uzorak koji sadržava bakteriju miješa se s različitim antibioticima. Zahvaljujući mikrotitarskim pločicama s 384 jažice sustav ima kapacitet za testiranje sadašnjih i budućih lijekova. Rezultati opsežne analize šalju se u bazu podataka. Algoritam provjerava svako razrjeđenje antibiotika i tako analizira koji lijek i u kojoj dozi najbolje reagira.

Glave za doziranje i portali poduzeća Festo u upotrebi

U sustav je ugrađeno nekoliko glava za doziranje i portala za rukovanje poduzeća Festo. Glave za doziranje VTOE i VTOI omogućuju precizno doziranje u rasponu mikrolitara. Time se poboljšava propusnost i jamči pouzdanost i točnost. Modul upravljanja ventilom VAEM omogućuje precizno upravljanje glavama za doziranje.

NPG platforma sadržava i portal za rukovanje EXCM-30, koji pomiče i okreće mikrotitarske pločice. Rotirajući i zahvatni modul EHMD hvata i okreće, odnosno zatvara poklopce. Stoga je idealan za rukovanje uzorcima pacijenata.

Zanimljivi članci